Le magasin ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Unica - prise 2P+T - FR - 90° - affleurant - raccord rapide - Anthra - méca seul
Spécifications
Gamme
Type de produit ou équipement
Présentation du produit
Montage de l'appareil
Nombre de prises d'alimentation
Configuration des pôles de la prise
Norme de prise
Description standard de la prise
Courant assigné d'emploi
Application
Type de couvercle
Tension assignée de service (Us)
Type de réseau
Fréquence du réseau
Nombre de modules
Mode de fixation
Nuance de la couleur
Raccordement
Section de câble
0…2,5 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble : souple
0…2,5 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble : rigide
Capacité coupe-charge minimum
100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,6
Durée de vie électrique
10000 cycle, cos phi = 0,8
Résistance d'isolement
Tenue diélectrique
Matière
PC: couvercle de mécanisme
Finition de la surface
Quantité par lot
Normes
Certifications du produit
Profondeur d'encastrement
Profondeur
Largeur
Hauteur
Poids du produit
Traitement de surface
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Température de l'air ambiant en fonctionnement
Température ambiante de stockage
Tenue aux chocs (IK)
Degré de protection (IP)
Caractéristique d'environnement
Acétone
Décolorant
Résistant aux UV
Pétrole
Huile
Alcool
Liquide de nettoyage pour vitres
Savon liquide
Type d'emballage 1
Nb produits dans l'emballage 1
Hauteur de l'emballage 1
Largeur de l'emballage 1
Longueur de l'emballage 1
Poids de l'emballage 1
Type d'emballage 2
Nb produits dans l'emballage 2
Hauteur de l'emballage 2
Largeur de l'emballage 2
Longueur de l'emballage 2
Poids de l'emballage 2
Type d'emballage 3
Nb produits dans l'emballage 3
Hauteur de l'emballage 3
Largeur de l'emballage 3
Longueur de l'emballage 3
Poids de l'emballage 3
Statut environnemental de l'offre
Cradle to Cradle
Régulation REACh
Directive RoHS UE
Sans mercure
Régulation RoHS Chine
Information sur les exemptions RoHS
Profil environnemental
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie