SKU
NU345454
Unica - prise R-TV + SAT - individuel - 2 mod - Anthracite - méca seul
Spécifications
Gamme |
Unica |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Prise R-TV/SAT |
Application |
Support d'appareil média Communication |
Présentation du produit |
Mécanisme |
Type de prise télévision |
Individuel |
Nuance de la couleur |
Anthracite (RAL 7021) |
Connecteur TV |
Mâle CEI 9,52 mm |
Connecteur SAT |
CEI femelle 9,52 mm |
Affaiblissement sur un trajet |
2 dB R-TV signal5…862 MHz 2,5 dB SAT signal950…2400 MHz |
Passage de courant continu |
Oui |
Commentaires clients