SKU
NU342618
Unica - prise RJ45 double - cat 6 STP - 2 mod - Blanc - méca seul
23,40 €
- Prise RJ45 pour câble STP (blindé) catégorie 6
- Idéal pour connecter des appareils dans votre salon ou votre chambre
- La gamme Unica est dotée de fonctionnalités intelligentes pour plus de flexibilité
- Ajouter une plaque de finition Unica pour un produit complet
En stock
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Spécifications
Gamme |
Unica |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Prise informatique |
Application |
Communication |
Présentation du produit |
Mécanisme |
Nuance de la couleur |
Blanc (RAL 9003) |
Type de prise informatique |
RJ45 8 contact(s) Cat.6 < 250 MHz |
Equipement inclus |
Rabat de protection Porte-étiquette |
Type de réseau de communication |
1000BASE-TX |
Protocole de communication |
ATM 1200 Mbps |
Nombre de modules |
2 modules |