Spécifications
Gamme

Unica

Type de produit ou équipement

Prise informatique

Application

Communication

Présentation du produit

Mécanisme

Nuance de la couleur

Anthracite (RAL 7021)

Type de prise informatique

RJ45 8 contact(s) Cat.6 < 250 MHz

Equipement inclus

Porte-étiquette

Rabat de protection

Type de réseau de communication

1000BASE-TX

Protocole de communication

ATM 1200 Mbps

Nombre de modules

2 modules