SKU
NU344918
Unica - prise RJ45 simple - cat 6A blindé STP FTP - 2 mod - Blanc - méca seul
16,10 €
- Prise RJ45 pour câble S/FTP catégorie 6
- Idéal pour connecter des appareils dans votre salon ou votre chambre
- La gamme Unica est dotée de fonctionnalités intelligentes pour plus de flexibilité
- Ajouter une plaque de finition Unica pour un produit complet
En stock
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Spécifications
Gamme |
Unica |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Prise informatique |
Application |
Communication |
Présentation du produit |
Mécanisme |
Nuance de la couleur |
Blanc (RAL 9003) |
Type de prise informatique |
RJ45 8 contact(s) Cat.6<sub>A</sub> < 500 MHz |
Equipement inclus |
Rabat de protection Porte-étiquette |
Type de réseau de communication |
10GBASE-T |
Protocole de communication |
ATM 1200 Mbps |
Nombre de modules |
2 modules |