Spécifications
Gamme

Unica

Type de produit ou équipement

Prise TV

Application

Support d'appareil média

-

Présentation du produit

Mécanisme

Type de prise télévision

Individuel

Nuance de la couleur

Anthracite (RAL 7021)

Connecteur TV

Mâle CEI 9,52 mm

Affaiblissement sur un trajet

1,5 dB TV signal

Passage de courant continu

Oui

Nombre de modules

1 module