SKU
NU345154
Unica - prise TV + FM - individuel - 2 mod - Anthracite - méca seul
28,80 €
Temporairement en rupture de stock
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Spécifications
Gamme |
Unica |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Prise TV/FM |
Application |
Communication Support d'appareil média |
Présentation du produit |
Mécanisme |
Type de prise télévision |
Individuel |
Nuance de la couleur |
Anthracite (RAL 7021) |
Connecteur TV |
Mâle CEI 9,52 mm |
Connecteur FM |
CEI femelle 9,52 mm |
Affaiblissement sur un trajet |
11 dB TV/VHF signal47…75 MHz 11 dB TV/UHF signal170…862 MHz 11 dB R signal88…110 MHz |
Passage de courant continu |
Non |