Spécifications
Gamme

Unica

Type de produit ou équipement

Prise TV/FM

Application

Communication

Support d'appareil média

Présentation du produit

Mécanisme

Type de prise télévision

Individuel

Nuance de la couleur

Blanc (RAL 9003)

Connecteur TV

Mâle CEI 9,52 mm

Connecteur FM

CEI femelle 9,52 mm

Affaiblissement sur un trajet

11 dB TV/VHF signal47…75 MHz

11 dB TV/UHF signal170…862 MHz

11 dB R signal88…110 MHz

Passage de courant continu

Non