SKU
NU345054
Unica - prise TV + FM + SAT - 2 mod - Anthracite - méca seul
Spécifications
Gamme |
Unica |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Prise TV/FM/SAT |
Application |
Communication Support d'appareil média |
Présentation du produit |
Mécanisme |
Type de prise télévision |
Individuel |
Nuance de la couleur |
Anthracite (RAL 7021) |
Connecteur TV |
Mâle CEI 9,52 mm |
Connecteur FM |
CEI femelle 9,52 mm |
Connecteur SAT |
Type F |
Affaiblissement sur un trajet |
2 dB TV/VHF signal47…75 MHz 2 dB TV/UHF signal170…862 MHz 2 dB R signal88…110 MHz 2 dB SAT signal950…2400 MHz |
Commentaires clients