SKU
NU378618
Unica - sonnette électronique - 70dB/1m - 5 mélodies - 2 mod - Blanc - méca seul
- Dispositif de signalisation sonore
- Thermoplastique de qualité, sans halogène
- La gamme Unica est dotée de fonctionnalités intelligentes pour plus de flexibilité
- Facile à installer
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Spécifications
Gamme |
Unica |
---|---|
Application |
Signalisation |
Type de produit ou équipement |
Sonnette électronique |
Présentation du produit |
Mécanisme |
[Ue] tension assignée d'emploi |
230 V CA 50/60 Hz |
Nombre de modules |
2 modules |
Mode de fixation |
Vis ou griffes |
Nuance de la couleur |
Blanc (RAL 9003) |
Consommation électrique |
14 mA |
Type de réglage |
5 mélodies programmables |