SKU
NU386254
Unica - sortie de câble - pour câble Ø 6 à 12mm - 2 mod - Anthr - méca seul
9,60 €
TVA incluse*
- Protège et cache les bornes de raccordement de câbles
- Sa fonction anti-traction assure la fiabilité et la durabilité de la connexion des câbles
- Idéal pour brancher votre four ou le chauffage de votre salle de bain
- La gamme Unica est dotée de fonctionnalités intelligentes pour plus de flexibilité
En stock
Spécifications
Gamme |
Unica |
---|---|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée |
Accessoire de câblage |
Type de produit ou équipement |
Sortie de câble |
Présentation du produit |
Mécanisme |
Nombre de modules |
2 modules |
Mode de fixation |
Clipsable |
Nuance de la couleur |
Anthracite (RAL 7021) |
Courant assigné d'emploi |
16 A |
Raccordement |
Câble |
Nombre de câbles |
1 12 mm² pour souple 1 12 mm² pour rigide |
Commentaires clients