SKU
NU386218
Unica - sortie de câble - pour câble Ø 6 à 12mm - 2 mod - Blanc - méca seul
- Protège et cache les bornes de raccordement de câbles
- Sa fonction anti-traction assure la fiabilité et la durabilité de la connexion des câbles
- Idéal pour brancher votre four ou le chauffage de votre salle de bain
- La gamme Unica est dotée de fonctionnalités intelligentes pour plus de flexibilité
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
FAQs
-
Comment remplacer un variateur va-et-vient par un variateur BP ?
Il n'est pas possible de faire de la variation multi-points avec le variateur S520519
Vous devez remplacer l'appareil par un S520513W
Le S520513W peut être raccordé à un ou plusieurs BP qui permettent alors de faire varier l'éclairage depuis chaque commande
Vous trouverez ci-dessous le schéma de remplacement d'un S520519 + va-et-vient par un S520513W + BP