SKU
NU280226
New Unica Studio - Marco 1 elemento - Vison BL
- Compatible con mecanismos de la gama New Unica
- Modo de fijación: Encaje clip- in
- Fabricado en termoplástico ABS-UV estabilizado, un material que se caracteriza por su resistencia y durabilidad
- Alcanza el nivel de protección IK04 referente a la protección contra los impactos
- Este dispositivo es resistente a los rayos UV, la acetona, el alcohol, el amoníaco, la lejía, el jabón líquido, el aceite, la gasolina y al líquido limpiacristales
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
FAQs
-
Comment remplacer un variateur va-et-vient par un variateur BP ?
Il n'est pas possible de faire de la variation multi-points avec le variateur S520519
Vous devez remplacer l'appareil par un S520513W
Le S520513W peut être raccordé à un ou plusieurs BP qui permettent alors de faire varier l'éclairage depuis chaque commande
Vous trouverez ci-dessous le schéma de remplacement d'un S520519 + va-et-vient par un S520513W + BP