Le magasin ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés.
Livraison gratuite à partir de 50€ | Retours gratuits sous 14 jours
Retours gratuits sous 14 jours
Annonce : La dernière date pour passer une commande sur la boutique en ligne est le 3 décembre 2024. Le site web sera fermé pour les achats effectués après cette date. En savoir plus.
Un salon joue de nombreux rôles. Un bureau chez soi, un endroit pour passer du temps avec des amis et un endroit pour manger. Véritable cœur de votre maison, il doit être intuitif, fonctionnel, élégant et doté d'une technologie intelligente.
Innovant, élégant et subtil
Les solutions Unica System+ allient intelligence et esthétique. Les formes lisses et ergonomiques des appareils sont subtiles et minimalistes. Elles ajoutent une touche de caractère et offrent un confort supplémentaire.
Installation optimisée
La gamme Unica System+ a été développée pour offrir une flexibilité totale. Tous les appareils aussi faciles à installer qu'à démonter. Une fois prêts, les appareils peuvent être fixés à l'aide de vis, accrochés au bureau ou à toute autre surface.
De la puissance partout
Combinez diverses fonctions afin d'avoir accès à l'électricité partout où vous en avez besoin. Disponibles en différentes tailles, les modules peuvent être utilisés individuellement ou reliés entre eux.
Une gamme complète et assortie
Module de bureau : prise + USB A
Module de bureau : USB A+C
Module de bureau : chargeur sans fil
Module de bureau : prise + USB A + C
Prise de sol carrée XS
Prise de sol ronde XS
La connectivité au bout des doigts avec nos Modules de bureau XS
Les Modules de bureaux XS vous permettent de choisir parmi des prises de courant, des prises USB A et C, des prises combinées avec USB A, ainsi qu'un chargeur sans fil.
Un couvercle transparent ouvrable est également disponible en tant qu'accessoire. Les Modules de bureaux XS sont disponibles en couleurs blanc et anthracite, et ils peuvent transformer l'apparence et la convivialité de tout espace domestique.