SKU
INS44031
Unica System+ - couvercle transparent pour bloc de prise à encastrer XS - IP42
Spécifications
Gamme |
Unica |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Couvercle |
Type de compartiment câbles |
Table |
Nuance de la couleur |
Transparent |
Dimension |
XS |
Matière |
Plastique |
Angle du faisceau |
180 ° |
Hauteur |
85 mm |
Largeur |
85 mm |
Profondeur |
7 mm |
Commentaires clients