SKU
NU350118
Unica - thermostat chauffage / climatisation - 8A - Blanc - méca seul
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Spécifications
Gamme |
Unica |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Thermostat |
Application |
Pièce |
Présentation du produit |
Mécanisme |
Nuance de la couleur |
Blanc (RAL 9003) |
Type de technologie |
Électronique |
[Ue] tension assignée d'emploi |
230 V CA +/- 10 % à 50 Hz |
Charges admissibles |
Résistive: 8 A Inductive: 5 A cos phi 0,8 |
Type de protection |
Surcharge thermique |
Nombre de modules |
2 modules |