Spécifications
Gamme

Unica

Type de produit ou équipement

Thermostat

Application

Sol

Présentation du produit

Mécanisme

Nuance de la couleur

Blanc (RAL 9003)

Equipement fournis

10 kOhm capteur NTC avec 4m de câble

Type de technologie

Électronique

[Ue] tension assignée d'emploi

230 V CA +/- 10 % à 50 Hz

Charges admissibles

Résistive: 10 A cos phi 1 (2300 W)

Nombre de modules

2 modules