Le magasin ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Unica - variateur rotatif universel - Anthracite - méca seul
Réglez l’intensité lumineuse comme vous le souhaitez
Pour tout type de charge jusqu’à 200 W pour ampoule à incandescence
Ajouter une plaque de finition pour un produit complet
Facile à installer
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.
Voir toutes les caractéristiques
Spécifications
Marque du produit
Gamme
Type de numéro
Type de produit ou équipement
Présentation du produit
Application
Montage de l'appareil
Mode de fixation
Type de variateur
Commande du variateur
Type de charge
Lampe à incandescence: 5...200 W à 230 V CA
Lampe halogène: 5...150 W à 230 V CA
Lampe à LED: 5...100 VA à 230 V CA (mode RC LED)
Lampe à LED: 5...20 VA à 230 V CA (mode RL LED)
Lampes halogène TBT: 5...150 VA à 12 V CA (transformateur électronique)
Lampes halogène TBT: 5...150 VA à 12 V CA (transformateur à bobine)
Fonctions disponibles
[Ue] tension assignée d'emploi
Calibre du fusible à associer
Type de protection
Protection contre les courts-circuits
Protection automatique contre la surcharge
Protection surchauffe
Couleur
Finition de la surface
Nombre de modules
Nombre de sorties
Type de commande
Contrôle local commande de la variation +/-
Contrôle local reconnaisance automatique de la charge raccordée
Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire
Auxiliaires connectés
Nombre illimité de boutons-poussoirs, distance : 50 m
Equipement inclus
Raccordement
Nombre de connecteurs libres
Capacité de serrage des bornes
1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Forme de la tête de vis
Couple de serrage
Matière
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Métal: bornes
Plastique anti-UV: plaque centrale
Type d'installation
Installation en intérieur
Quantité par lot
Profondeur d'encastrement
Profondeur
largeur
Hauteur
Poids du produit
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Température de l'air ambiant en fonctionnement
Température ambiante de stockage
Degré de protection IP
IP20
IP21 avec marquage sur parties visibles
Tenue aux chocs (IK)
Caractéristique d'environnement
Alcool
Pétrole
Résistant aux UV
Huile
Acétone
Savon liquide
Décolorant
Liquide de nettoyage pour vitres
Normes
EN 60669-2-1
EN 60730-2-7
EN 301-489-17
EN 300-328
Règlement Européen
2014/35/EU - directive basse tension
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
Certifications du produit
EAC
SEMKO
FIMKO
VDE
NF
CE
NEMKO
Type d'emballage 1
Nb produits dans l'emballage 1
Hauteur de l'emballage 1
Largeur de l'emballage 1
Longueur de l'emballage 1
Poids de l'emballage 1
Type d'emballage 2
Nb produits dans l'emballage 2
Hauteur de l'emballage 2
Largeur de l'emballage 2
Longueur de l'emballage 2
Poids de l'emballage 2
Statut environnemental de l'offre
Régulation REACh
Sans mercure
Sustainable packaging
Régulation RoHS Chine
Information sur les exemptions RoHS
Profil environnemental
Profil de circularité
DEEE
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.