Spécifications
Marque du produit

Schneider Electric

Gamme

Unica

Type de numéro

NH3514

Type de produit ou équipement

Variateur

Présentation du produit

Mécanisme

Application

Éclairage

Type de variateur

Universel

Commande du variateur

Type poussoir rotatif

Type de charge

Lampe à incandescence: 5...200 W à 230 V CA

Lampe halogène: 5...150 W à 230 V CA

Lampe à LED: 5...100 VA à 230 V CA (mode RC LED)

Lampe à LED: 5...20 VA à 230 V CA (mode RL LED)

Lampes halogène TBT: 5...150 VA à 12 V CA (transformateur électronique)

Lampes halogène TBT: 5...150 VA à 12 V CA (transformateur à bobine)

Fonctions disponibles

Avec fonction de mémoire

Commentaires clients