OVALIS - Kit chargeur USB-C 65W + plaque de finition - Très forte puissance pour Tablettes/PC/MAC - coloris Blanc
- Produit complet
- Compatible avec le protocole PD dernière génération pour une charge ultra-rapide
- Solution de chargement par USB pour votre maison
- Des collections adaptées au quotidien dans le respect de la planète
- Puissance de charge jusqu’à 65 W
En stock
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
-
-
-
-
Ovalis - Boîte support 36 mm pour montage en saillie - Blanc S320762Temporairement en rupture de stock5,50 €
Prises USB Ovalis
Découvrez des solutions de recharge avancées et rapides.


Des fonctionnalités ingénieuses
Grâce aux chargeurs USB C, plus besoin d’adaptateur pour charger votre ordinateur, tablette ou téléphone. Très peu encombrants, ils offrent une meilleure facilité de câblage. En seulement 30 minutes, vos appreils auront atteint jusqu'à 60% de leur batterie.


Une gamme éco-responsable
La gamme Ovalis répond aux exigences en termes de développement durable et d’éco-conception: Les mécanismes sont fabriqués jusqu’à 65% de matériaux recyclés, et l'emballage est composé de 70 % de cartons recyclés sans encre chimique.


Un design élégant
Les courbes fines subtilement architecturées et la forme oblongue de la finition Ovalis signent le caractère de la collection. Le modèle à finition affleurante limitera l'accumulation de poussières pour faciliter son entretien et donnera un aspect esthétique à la fonction.
Choisissez l’appareil qui répond à vos besoins


Double chargeur
USB - A+C 12W


Chargeur forte puisssance pour ordinateurs portables
USB A+C - 45W


Chargeur forte puisssance pour ordinateurs portables
USB C - 65W


Double chargeur
USB A+A - 10.5W
Un design inédit, résolument contemporain
Ovalis ne fait pas de compromis avec le style : une silhouette fine et des courbes douces, les produits Ovalis vous garantissent un design moderne, robuste, et récompensé au Design Awards 2022.
Trois finitions sont disponibles pour s’intérgrer au mieux à votre logement : blanc, anthracite et antibactérien pour des environnements sains.




Un design inédit, résolument contemporain
Ovalis ne fait pas de compromis avec le style : une silhouette fine et des courbes douces, les produits Ovalis vous garantissent un design moderne, robuste et récompensé au Design Awards 2022.
Trois finitions sont disponibles pour s’intérgrer au mieux à votre logement : blanc, anthracite et antibactérien pour des environnements sains.


Une gamme éco-responsable


Des fonctionnalités innovantes


Une solution connectée,
compatible avec Wiser


Un design robuste et authentique
Un véritable comfort d’installation
Ergonomique et robuste, Ovalis offre les meilleures conditions d’installation. La gamme Ovalis bénéficie d’un système d’accroche multiposte le plus performant du marché pour une pose facile.

