SKU
CCTFR6001
WISER - actionneur de chaudière 1 canal - 220V
- Contrôle le système de chauffage, p. ex. une chaudière au gaz, dans votre système Wiser
- Contrôle de chaudière/pompe à chaleur compatible avec thermostats on/off ou OpenTherm(R)
- Réglez la puissance de votre chaudière/pompe à chaleur selon vos besoins de chauffage
- Compatible avec thermostat d’ambiance Wiser unique/commande pièce par pièce (tête de vanne thermostatique Wiser)
- Bouton pour chauffage d’urgence.
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
CCTFR6001
Spécifications
Gamme |
Wiser |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Actuateur connecté |
Accessoires associés |
Wiser hub génération 2 |
Application |
Chaudière |
Nom Mobile App |
Wiser Home |
Nuance de la couleur |
Blanc (RAL 9003) |
Présentation du produit |
Produit complet |
Nombre de canaux |
1 |
[In] courant assigné d'emploi |
16 A 230 V, 50 Hz +/- 10 % |
Limites de la tension d'alimentation |
220…240 V CA 50 Hz |
FAQs
-
Pourquoi mon appareil ne répond-il pas aux commandes d'Echo Amazon ?
Effectuez les vérifications suivantes.
L'appareil est-il en ligne ?
Utilisez l'application Wiser by SE pour vérifier que l'appareil est en ligne. Si ce n'est pas le cas, essayez de redémarrer l'appareil.
L'appareil prend-il en charge le contrôle vocal ?
Vérifiez si l'appareil prend en charge la commande vocale et s'il a été correctement lié au haut-parleur. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions Amazon Echo.
L'appareil prend-il en charge les commandes vocales spécifiques ?
Différents types d'appareils utilisent des commandes vocales différentes. Vérifiez si l'appareil prend en charge les commandes vocales que vous utilisez.
Le nom de l'appareil est-il facile à identifier ?
Vérifiez que le nom de l'appareil est unique et facile à identifier. Il est recommandé de nommer les appareils par nom de pièce et par type d'appareil. Par exemple, "lumière du salon".
Compte d'application correct ?
Vérifiez si le compte de l'application de périphérique lié dans Alexa a changé. Par exemple, si l'appareil a été retiré de la page Accueil et ensuite affecté à une autre page d'accueil, vous devrez peut-être le supprimer d'Alexa et le redécouvrir.
Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications ci-dessus, utilisez la fonction Problème de rapport du Centre d'aide de l'application pour nous en informer. Veillez à inclure le nom d’utilisateur du compte d’application.