WISER - actionneur de chauffage électrique - 16A - fil Pilote
- Cet actionneur de chauffage électrique est compatible avec les radiateurs classiques et à fil pilote
- Gestion des radiateurs électriques jusqu'à 3 000 W
- La protection IP 44 rend cet actionneur de chauffage électrique adapté à une installation également dans les pièces humides
- Conforme à la norme ZigBee 3.0
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
-
Wiser - Kit chauffage connecté pour radiateurs et/ou convecteurs électriques DYN-KIT-ELECTRICAL-RADIATOREn stock
Prix Public Conseillé 299,90 € A partir de 179,90 €
Prix Public Conseillé 436,90 € To 316,90 €
-
Wiser Gen2 - Pack d’extension 1 pièce pour chauffage électrique Wiser Gen2 - Pack d’extension 1 pièce pour chauffage électriqueEn stockPrix Public Conseillé 137,00 € 109,60 €
-
Wiser Gen2 - Pack de démarrage 2 pièces pour chauffage électrique Wiser Gen2 Pack de démarrage 2 pièces pour chauffage électriqueEn stockPrix Public Conseillé 445,80 € 356,64 €
-
Wiser Gen2 - Pack de démarrage 3 pièces pour chauffage électrique Wiser Gen2 Pack de démarrage 3 pièces pour chauffage électriqueEn stockPrix Public Conseillé 582,80 € 466,24 €
-
Wiser - Pack chauffage individuel électrique à composer Wiser - Pack chauffage individuel électrique à composerEn stock445,80 €
Gamme |
Wiser |
---|---|
Type de produit ou équipement |
Actuateur connecté |
Accessoires associés |
Wiser hub génération 2 |
Application |
Chauffage |
Nom Mobile App |
Wiser Home |
Nuance de la couleur |
Blanc (RAL 9003) |
Présentation du produit |
Produit complet |
Equipement fournis |
2 serre-câble 2 vis 2 œillet 4 obturateur |
[In] courant assigné d'emploi |
16 A 230 V, 50 Hz +/- 10 % |
Limites de la tension d'alimentation |
230 V CA 50 Hz |
-
Pourquoi mon appareil ne répond-il pas aux commandes d'Echo Amazon ?
Effectuez les vérifications suivantes.
L'appareil est-il en ligne ?
Utilisez l'application Wiser by SE pour vérifier que l'appareil est en ligne. Si ce n'est pas le cas, essayez de redémarrer l'appareil.
L'appareil prend-il en charge le contrôle vocal ?
Vérifiez si l'appareil prend en charge la commande vocale et s'il a été correctement lié au haut-parleur. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions Amazon Echo.
L'appareil prend-il en charge les commandes vocales spécifiques ?
Différents types d'appareils utilisent des commandes vocales différentes. Vérifiez si l'appareil prend en charge les commandes vocales que vous utilisez.
Le nom de l'appareil est-il facile à identifier ?
Vérifiez que le nom de l'appareil est unique et facile à identifier. Il est recommandé de nommer les appareils par nom de pièce et par type d'appareil. Par exemple, "lumière du salon".
Compte d'application correct ?
Vérifiez si le compte de l'application de périphérique lié dans Alexa a changé. Par exemple, si l'appareil a été retiré de la page Accueil et ensuite affecté à une autre page d'accueil, vous devrez peut-être le supprimer d'Alexa et le redécouvrir.
Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications ci-dessus, utilisez la fonction Problème de rapport du Centre d'aide de l'application pour nous en informer. Veillez à inclure le nom d’utilisateur du compte d’application.