SKU
CCTFR6600
WISER - Actionneur de plancher chauffant hydraulique (jusqu'à 6 zones)
377,80 €
- Commande les planchers chauffants jusqu'à 6 zones
- Le système peut être étendu à 16 pièces/zones en ajoutant de nouvelles bandes de connexion
- Une seule bande de connexion peut gérer jusqu'à 14 vannes
- Entrée pour commutation entre chauffage et refroidissement
- Capteur d'humidité afin d'éviter toute condensation au sol
En stock
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Spécifications
Gamme de produit |
Wiser |
---|---|
Gamme |
Wiser |
Type de produit ou équipement |
Actuateur connecté |
Type de technologie |
Électronique |
Accessoires associés |
Wiser hub génération 2 |
Application |
Sol |
Nom Mobile App |
Wiser Home |
Application spécifique du produit |
Chauffage hydrolique |
[Us] tension d'alimentation |
230 V CA à 50 Hz |
Nuance de la couleur |
Blanc (RAL 9003) |
FAQs
-
Pourquoi mon appareil ne répond-il pas aux commandes d'Echo Amazon ?
Effectuez les vérifications suivantes.
L'appareil est-il en ligne ?
Utilisez l'application Wiser by SE pour vérifier que l'appareil est en ligne. Si ce n'est pas le cas, essayez de redémarrer l'appareil.
L'appareil prend-il en charge le contrôle vocal ?
Vérifiez si l'appareil prend en charge la commande vocale et s'il a été correctement lié au haut-parleur. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions Amazon Echo.
L'appareil prend-il en charge les commandes vocales spécifiques ?
Différents types d'appareils utilisent des commandes vocales différentes. Vérifiez si l'appareil prend en charge les commandes vocales que vous utilisez.
Le nom de l'appareil est-il facile à identifier ?
Vérifiez que le nom de l'appareil est unique et facile à identifier. Il est recommandé de nommer les appareils par nom de pièce et par type d'appareil. Par exemple, "lumière du salon".
Compte d'application correct ?
Vérifiez si le compte de l'application de périphérique lié dans Alexa a changé. Par exemple, si l'appareil a été retiré de la page Accueil et ensuite affecté à une autre page d'accueil, vous devrez peut-être le supprimer d'Alexa et le redécouvrir.
Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications ci-dessus, utilisez la fonction Problème de rapport du Centre d'aide de l'application pour nous en informer. Veillez à inclure le nom d’utilisateur du compte d’application.