SKU
R9M60
Wiser Energy PowerTag - capteur de mesure sans fil - monophasé
94,90 €
TVA incluse*
- Capteur de mesure fournissant en temps réel des valeurs et mesures précises d’énergie
- Communication sans fil, à associer à un concentrateur pour traiter les données collectées
- Capteur de mesure de précision classe 1 selon la norme CEI 61557-12
- Compact et économique, à installer en haut/en bas des dispositifs de protection jusqu’à 63 A
- Le produit PowerTag Energy 1P+N présente un design compact
Temporairement en rupture de stock
Spécifications
Gamme de produit |
PowerLogic |
---|---|
Nom du produit |
PowerTag R9 F63 |
Type de produit ou équipement |
Capteur énergie |
Pôles |
1P + N |
Courant max [Imax] |
63 A |
[Ib] courant de base |
10 A |
Courant en entrée |
40 mA |
Courant de saturation |
130 A |
Application spécifique du produit |
Surveillance de charge Surveillance du circuit Alarme sur surcharge Surveillance de la production d'énergie (photovoltaïque) Gestion de l'énergie |
Accessoires associés |
Module Wiser IP |
Commentaires clients