Odace, intelligent, durable et fiable

La compatibilité d'Odace avec la solution de maison connectée Wiser permet de créer une maison connectée et plus confortable.

Pilotage pièce par pièce

Depuis l'application Wiser Home, personnalisez les fonctions (éclairage, volets, prise connectée) et définissez des programmes pièce par pièce en fonction des préférences de chacun.

Simulation de présence

Vous partez en vacances et souhaitez éviter les intrusions ? Programmez l'allumage des lumières et l'ouverture des volets à des heures précises pour simuler une présence.

Programmation facile

Vous pouvez facilement créer un programme pour les différentes fonctions de l'appareil en fonction de vos besoins spécifiques (quotidien, horaire, pièce par pièce) pour plus de confort et de commodité.

Commande à distance

Où que vous soyez, l'application Wiser Home vous permet de contrôler tous les appareils connectés de la maison depuis votre smartphone.

Des fonctions connectées qui répondent à vos besoins

Interrupteur connecté

Variateur à bouton-poussoir connecté

Variateur rotatif connecté

Interrupteur volet-roulant connecté

Prise connectée

Choisissez le produit qui vous convient

Faites évoluer l'appareil en fonction de vos besoins

Vous pouvez composer votre éclairage, votre commande de volet roulant ou votre prise connectée selon vos goûts : chaque mécanisme peut être intégré à l'une ou l'autre des nombreuses plaques décoratives de finition.

Vous trouverez forcément la combinaison qui vous convient !

Compatibles avec les passerelles Wiser Gen1 et Gen2

La plupart des produits connectés Odace sont compatibles avec les passerelles Wiser Gen1 et Gen2. Seule la prise connectée est uniquement compatible avec la passerelle Génération 2.

Vous voulez en savoir plus sur la compatibilité des produits Wiser et la différence entre Wiser Génération 1 et Génération 2?

Contrôlez tout depuis votre application Wiser Home

Contrôle pièce par pièce

Facile à utiliser

Augmente le signal entre vos appareils Wiser

Économie d'énergie

Fonctionne avec les assistants vocaux et l'IFFT

Comment configurer votre système Wiser ?

1. Configurer la passerelle Wiser

La passerelle Wiser peut être installée sur une plaque murale standard en quelques minutes. Il suffit de dévisser votre ancien contrôleur et de visser votre nouvelle passerelle Wiser. Consultez le mode d'emploi pour connaître toutes les instructions.

2. Installez l'application Wiser Home 

Téléchargez l'application Wiser Home en recherchant "Wiser Home" dans l'App store ou Google Play store. Vous aurez ainsi accès à vos appareils connectés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, où que vous soyez dans le monde.

3. Ajoutez vos appareils

L'application vous guidera pas à pas dans l'ajout de vos appareils. La possibilité d'ajouter des appareils vous permet de créer votre système personnalisé parfait.

Application Wiser Home

Rendez votre maison plus connectée avec Wiser.

Wiser a été conçu pour vous aider à piloter votre énergie à la maison et à améliorer votre confort. L'application Wiser Home vous donne un aperçu de la consommation d'énergie de votre chauffage (ballon d'eau chaude, relais), de votre éclairage (interrupteurs, variateurs), de votre voiture électrique et à bien d'autres choses encore.

Spécifications
Gamme

Odace

Type de produit ou équipement

Prise de courant connectée

Accessoires associés

Wiser hub génération 2

Nom Mobile App

Wiser Home

Présentation du produit

Mécanisme avec support de fixation

Type de prise

Prise de courant simple

Nombre de prises d'alimentation

1

Configuration des pôles de la prise

2P+T

Norme de prise

CEE 7/5

Couleur

Aluminium

FAQs
  • Où puis-je trouver le guide de la norme électrique NF C 15-100 pour mon installation?

    Vous pouvez trouver le guide de la norme électrique NF C 15-100 directement sur le site Schneider Electric en cliquant sur ce lien https://go.schneider-electric.com/FR_202104_HOME_GC_Guide-NFC-15100_LP.html
  • Quelle est la différence entre une prise de courant à détrompage visuel et détrompage mécanique ?

    Une prise à détrompage visuel est juste de couleur différente (rouge, bleu, vert ou jaune).

    Une prise à détrompage mécanique est de couleur différente (rouge, bleu, vert ou jaune) et possède un mécanisme supplémentaire laissant apparaître un trou supplémentaire.
    La fiche qui sera insérée, doit être équipée d'un accessoire, appelé détrompeur, qui  viendra pénétrer ce trou et donc autoriser la connexion. Un détrompeur doit être collé sur la fiche mâle de chaque récepteur autorisé à utiliser cette prise

    Les prises à détrompages sont généralement destiné à un usage précis, c'est pourquoi, on utilise soit des prises à détrompages visuels soit à détrompages mécaniques

  • Comment fonctionne un détecteur de mouvement 2 fils ?

    Un détecteur de mouvement dit «2 fils » est intéressant en rénovation car il permet de remplacer un interrupteur ou un bouton poussoir qui n’ont que 2 fils de raccordement.  Les 2 fils sont : la phase et le retour de lampe.
    C’est le seul avantage par rapport à un détecteur dit «3 fils » qui nécessite d’être raccordé au neutre.
    Inconvénients : le détecteur « 2 fils » n’est pas compatible avec certaines charges.
    Les détecteurs 2 fils sont par exemple :
    - Ovalis ref : S265524
    - Odace ref : S520524
    - Unica ref : MGU3.524.30
    - Altira ref : ALB44112
    L’alimentation d’un tel détecteur s’effectue grâce à un petit courant permanent qui circule à travers la charge raccordée. C’est pour cela que la charge raccordée doit avoir les caractéristiques spécifiques suivantes :
    - charge résistive (exemple : lampe halogène). Donc le détecteur n’est pas compatible avec : les lampes Led, fluo, transfo électronique, minuterie, télérupteur, contacteur.
    - puissance minimum : 40W par détecteur.
    Dans le cas où plusieurs détecteurs sont installés en parallèle, la puissance minimum de la charge doit être : 50W pour 2 détecteurs, 80W pour 3 détecteurs, 100W pour 4 détecteurs
    - puissance maximum : 350W quel que soit le nombre de détecteur
    Remarque : il est possible de mixer le type de charges. Ainsi il donc est possible de raccorder des lampes à Led ou un contacteur, à condition que ces derniers soient raccordés en parallèle sur des charges compatibles vues ci-dessus.
  • Quel est le fonctionnement d'une prise 2P+T à détrompage ?

    Les prises à détrompage sont souvent repérées visuellement par un enjoliveur de couleur.

    Un système mécanique libère les éclisses de sécurité et assure le détrompage.
    Cette mécanique est actionnée par un détrompeur référence ALB45290 qui est à coller sur les fiches mâles des appareils 230V.
    Seules une prise mâle équipée d'un détrompeur peut  s'insérer dans la prise à détrompage.

    Une application courante est de réserver le réseau 230V onduleur, pour les ordinateurs.

  • Comment programmer ou reprogrammer une commande centralisée Odace, S520564 ou S520563 ?

    Exemple : programmer le bouton S1 pour monter tous les volets et le bouton S2 pour descendre tous les volets.
    1- Appuyer sur le bouton « montée » de chaque commande individuelle de chaque volet.
    2- Assurez-vous que chaque petit voyant rouge situé en face avant des commandes, soit allumé rouge.
    3- Attendre 2 minutes afin que tous les voyants rouges soient éteints.
    4- Appuyer sur le bouton S1 de la commande centralisée, pendant au moins 5 secondes. Vous allez voir les volets qui vont faire un petit sursaut (descente / montée).
    S1 est programmé.
    5- Appuyer sur le bouton « descente » de chaque commande individuelle de chaque volet.
    6- Assurez-vous que chaque petit voyant rouge situé en face avant des commandes, soit allumé rouge.
    7- Attendre 2 minutes afin que tous les voyants rouges soient éteints.
    8- Appuyer sur le bouton S2 de la commande centralisée, pendant au moins 5 secondes. Vous allez voir les volets qui vont faire un petit sursaut (montée / descente)
    S2 est programmé.
    C’est fini.

    Conseil :
    Informer tous les utilisateurs, qu'il faut utiliser S1 ou S2 par impulsion, c'est-à-dire : un appui de 1 ou 2 secondes maximum