SKU
S320530W
Wiser Ovalis - bouton poussoir - 10A - zigbee - Blanc
51,40 €
TVA incluse*
- Interrupteur connecté 10 A pour allier contrôle et confort
- Contrôle possible avec votre smartphone ou un autre appareil Wiser
- La solution pour votre maison intelligente, connectée et durable
- Des collections adaptées au quotidien dans le respect de la planète
Temporairement en rupture de stock
Produits qui pourraient vous intéresser !
-
Wiser Ovalis - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - Blanc S320522WTemporairement en rupture de stock51,40 €
Spécifications
Compatibilité de gamme |
Wiser HUB |
---|---|
Marque du produit |
Schneider Electric |
Gamme |
Ovalis |
Type de numéro |
NH3537 |
Type de produit ou équipement |
Interrupteur connecté |
Présentation du produit |
Mécanisme avec support de fixation |
Type de technologie |
Électronique |
Nombre de touches |
1 |
Commande |
Bouton-poussoir |
Type de charge |
Lampe à incandescence: 2200 W pour 230 V CA Lampe halogène: 2000 W pour 230 V CA Lampe à LED: 200 W pour 230 V CA Moteur (monophasé): 1000 VA pour 230 V CA Lampes halogène TBT: 1050 VA pour 12 V CA Lampes halogène TBT: 500 VA pour 12 V CA Lampe fluorescente compacte: 200 W pour 230 V CA |
Commentaires clients