SKU
CCT501801
Wiser - Passerelle Wifi/zigbee pour les appareils du système Wiser Génération 2
110,00 €
- Interface de communication centrale Wiser permettant de connecter l'ntégralité des fonctions Wiser
- Communique avec le cloud en se connectant au WiFi du routeur/modem du domicile
- Connecte et contrôle les appareils Wiser via l’appli Wiser Home grâce à la technologie Zigbee
- Installation murale, sur table ou en boîtier mural.
- Pour éviter les câbles apparents, installer dans un boîtier mural alimenté (accessoire)
En stock
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
Produits qui pourraient vous intéresser !
-
Wiser - Pack chauffage individuel à gaz avec thermostat filaire à composer Wiser - Pack chauffage individuel à gaz thermostat filaireTemporairement en rupture de stock272,00 €
-
Wiser - Pack chauffage collectif à gaz à composer Wiser - Pack chauffage collectif à gaz à composerTemporairement en rupture de stockPrix Public Conseillé 172,00 € 163,40 €
Spécifications
Gamme |
Wiser |
---|---|
Type de produit ou équipement |
HUB |
Application |
Interface réseau Zigbee/IP |
Nuance de la couleur |
Blanc |
Nom Mobile App |
Wiser Home |
Accessoires associés |
Wiser hub génération 2 |
Type de réseau de communication |
Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m |
Type de connecteur |
connecteur(s)1 USB type C pour adaptateur |
Raccordement électrique |
Câble d'alimentation (alimentation pour module USB) |
[Us] tension d'alimentation |
5 V CC, <1,5 A |
FAQs
-
Pourquoi mon appareil ne répond-il pas aux commandes d'Echo Amazon ?
Effectuez les vérifications suivantes.
L'appareil est-il en ligne ?
Utilisez l'application Wiser by SE pour vérifier que l'appareil est en ligne. Si ce n'est pas le cas, essayez de redémarrer l'appareil.
L'appareil prend-il en charge le contrôle vocal ?
Vérifiez si l'appareil prend en charge la commande vocale et s'il a été correctement lié au haut-parleur. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions Amazon Echo.
L'appareil prend-il en charge les commandes vocales spécifiques ?
Différents types d'appareils utilisent des commandes vocales différentes. Vérifiez si l'appareil prend en charge les commandes vocales que vous utilisez.
Le nom de l'appareil est-il facile à identifier ?
Vérifiez que le nom de l'appareil est unique et facile à identifier. Il est recommandé de nommer les appareils par nom de pièce et par type d'appareil. Par exemple, "lumière du salon".
Compte d'application correct ?
Vérifiez si le compte de l'application de périphérique lié dans Alexa a changé. Par exemple, si l'appareil a été retiré de la page Accueil et ensuite affecté à une autre page d'accueil, vous devrez peut-être le supprimer d'Alexa et le redécouvrir.
Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications ci-dessus, utilisez la fonction Problème de rapport du Centre d'aide de l'application pour nous en informer. Veillez à inclure le nom d’utilisateur du compte d’application.