WISER - Tête de vanne thermostatique connectée pour radiateur à eau
- Remplacez votre tête de vanne thermostatique existante, pour les radiateurs à eau, afin d'obtenir un contrôle planifié et à distance du chauffage pièce par pièce
- Compatible avec les vannes Danfoss RA et M30x1,5
- Pilotage du chauffage via l'application Wiser Home (disponible IOS et Android)
- La détection d'ouverture de fenêtre désactive le chauffage si une fenêtre est ouverte
Cliquer ici pour en savoir plus sur notre politque de protection des données personnelles
-
Wiser - Kit chauffage connecté pour chaudière individuelle ou pompe à chaleur avec radiateurs à eau DYN-KIT-BOILEREn stock
Prix Public Conseillé 109,90 € A partir de 65,90 €
Prix Public Conseillé 242,90 € To 198,90 €
-
Wiser - Pack d’extension 3 vannes thermostatiques Wiser Gen2 - Pack d’extension 3 vannes thermostatiquesEn stockPrix Public Conseillé 186,00 € 148,80 €
-
Wiser - Pack chauffage individuel à gaz avec thermostat filaire à composer Wiser - Pack chauffage individuel à gaz thermostat filaireEn stock272,00 €
-
Wiser - Pack chauffage individuel à gaz avec thermostat sans fil à composer Wiser Pack chauffage individuel à gaz avec thermostat sans filEn stock261,90 €
-
Wiser - Pack chauffage collectif à gaz à composer Wiser - Pack chauffage collectif à gaz à composerEn stockPrix Public Conseillé 172,00 € 120,40 €
Gamme |
Wiser |
---|---|
Marque du produit |
Schneider Electric |
Type de produit ou équipement |
Thermostat chauffage |
Accessoires associés |
Wiser hub génération 2 |
Nom Mobile App |
Wiser Home |
Application |
Pièce |
Application spécifique du produit |
Chaleur |
Nuance de la couleur |
Blanc |
Equipement fournis |
2 piles 1 adaptateur pour valves RA Danfoss 1 écrou M30 x 1,5 |
Type de réseau de communication |
Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m |
-
Pourquoi mon appareil ne répond-il pas aux commandes d'Echo Amazon ?
Effectuez les vérifications suivantes.
L'appareil est-il en ligne ?
Utilisez l'application Wiser by SE pour vérifier que l'appareil est en ligne. Si ce n'est pas le cas, essayez de redémarrer l'appareil.
L'appareil prend-il en charge le contrôle vocal ?
Vérifiez si l'appareil prend en charge la commande vocale et s'il a été correctement lié au haut-parleur. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions Amazon Echo.
L'appareil prend-il en charge les commandes vocales spécifiques ?
Différents types d'appareils utilisent des commandes vocales différentes. Vérifiez si l'appareil prend en charge les commandes vocales que vous utilisez.
Le nom de l'appareil est-il facile à identifier ?
Vérifiez que le nom de l'appareil est unique et facile à identifier. Il est recommandé de nommer les appareils par nom de pièce et par type d'appareil. Par exemple, "lumière du salon".
Compte d'application correct ?
Vérifiez si le compte de l'application de périphérique lié dans Alexa a changé. Par exemple, si l'appareil a été retiré de la page Accueil et ensuite affecté à une autre page d'accueil, vous devrez peut-être le supprimer d'Alexa et le redécouvrir.
Si le problème persiste après avoir effectué les vérifications ci-dessus, utilisez la fonction Problème de rapport du Centre d'aide de l'application pour nous en informer. Veillez à inclure le nom d’utilisateur du compte d’application.