Le magasin ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés.
WISER Unica - Interrupteur volet roulant connecté - coloris Blanc - 4A - Zigbee - Mécanisme seul
Voir toutes les caractéristiques
Temporairement en rupture de stock
Spécifications
Marque du produit |
|
Gamme |
|
Type de numéro |
|
Type de produit ou équipement |
Commande de volet connectée
|
Application |
Actionneur de volet/ store
|
Présentation du produit |
|
Type de technologie |
|
Nombre de touches |
|
Commande |
|
Montage de l'appareil |
|
Mode de fixation |
|
Type de charge |
Moteur: 500 VA à 230 V CA
|
[Ue] tension assignée d'emploi |
|
Courant assigné d'emploi |
|
Facteur de puissance |
|
Consommation en veille |
|
Calibre du fusible à associer |
|
Nuance de la couleur |
|
Finition de la surface |
|
Matière |
Plastique anti-UV: plaque centrale
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Métal: bornes
|
Nombre de modules |
|
Nombre de touches de FONCTION |
|
Signalisation locale |
DEL 1 (vert/rouge)programmable :
|
Fonction de signalisation |
Voyant allumé quand la sortie est actionnée
Positionneur
Indication de la programmation
|
Nombre de sorties |
|
Type de commande |
Commande à distance par bouton poussoir auxiliaire double
Contrôle à distance App Wiser programmation de l'appareil
Contrôle local commande de stores/volets-roulants
|
Nom du logiciel |
App Wiser: mettre à niveau le firmware
App Wiser: régler le temps de mouvement du store
App Wiser: définir l'état des LED
App Wiser: commutation en semaine
App Wiser: fonction astro
App Wiser: fonction aléatoire
App Wiser: gestion de la position des stores et des lamelles
App Wiser: contrôle de la durée
|
Nombre d'appareils connectés maxi |
15 Zigbee: (appareil intelligent)
|
Type de réseau de communication |
Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz)
|
Configuration requise |
Wiser Home Touch App Wiser
Wiser Home Touch Wiser Home control
Bluetooth 4.1 ou supérieur Bluetooth
|
Auxiliaires connectés |
Nombre illimité de boutons-poussoirs doubles, distance : 50 m
|
Equipement inclus |
|
Configuration du câblage |
|
Raccordement |
|
Nombre de connecteurs libres |
|
Capacité de serrage des bornes |
1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
|
Forme de la tête de vis |
|
Couple de serrage |
|
Support de montage |
|
Type d'installation |
Installation en intérieur
|
Type d'emballage |
|
Température ambiante de fonctionnement |
|
Température ambiante de stockage |
|
Degré de protection IP |
IP20
IP21 avec marquage sur parties visibles
|
Tenue aux chocs (IK) |
|
Profondeur d'encastrement |
|
Profondeur |
|
Largeur |
|
Hauteur |
|
Poids du produit |
|
Normes |
EN 60730-2-7
EN 60669-2-1
EN 301-489-17
EN 300-328
|
Règlement Européen |
2014/35/EU - directive basse tension
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
|
Certifications du produit |
VDE
NF
SEMKO
FIMKO
CE
EAC
NEMKO
|
Résistance aux agents chimiques |
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Caractéristique d'environnement |
Pétrole
Alcool
Liquide de nettoyage pour vitres
Acétone
Savon liquide
Décolorant
Huile
Résistant aux UV
|
Type d'emballage 1 |
|
Nb produits dans l'emballage 1 |
|
Hauteur de l'emballage 1 |
|
Largeur de l'emballage 1 |
|
Longueur de l'emballage 1 |
|
Poids de l'emballage 1 |
|
Type d'emballage 2 |
|
Nb produits dans l'emballage 2 |
|
Hauteur de l'emballage 2 |
|
Largeur de l'emballage 2 |
|
Longueur de l'emballage 2 |
|
Poids de l'emballage 2 |
|
Statut environnemental de l'offre |
|
Régulation REACh |
|
Directive RoHS UE |
|
Sans mercure |
|
Régulation RoHS Chine |
|
Information sur les exemptions RoHS |
|
Profil environnemental |
|
Profil de circularité |
|
Garantie |
|