Le magasin ne fonctionnera pas correctement dans le cas où les cookies sont désactivés.
Spécifications
Marque du produit |
|
Gamme |
|
Type de numéro |
|
Type de produit ou équipement |
|
Accessoires associés |
Wiser hub generation 1
Wiser hub generation 2
|
Mobile App name |
|
Présentation du produit |
|
Application |
|
Type de variateur |
|
Commande du variateur |
|
Type de charge |
Lampe à incandescence: 14...200 W à 230 V CA
Lampe halogène: 14...150 W à 230 V CA
Lampes halogène TBT: 14...150 VA à 12 V CA (transformateur à bobine)
Lampe à LED: 7...100 VA à 230 V CA (mode RC LED)
Lampe à LED: 7...20 VA à 230 V CA (mode RL LED)
Lampes halogène TBT: 14...150 VA à 12 V CA (transformateur électronique)
|
[Ue] tension assignée d'emploi |
|
Consommation en veille |
|
Calibre du fusible à associer |
|
Type de protection |
Protection automatique contre la surcharge
Protection surchauffe
Protection contre les courts-circuits
|
Couleur |
|
Finition de la surface |
|
Traitement de surface |
|
Nombre de modules |
|
Signalisation locale |
DEL 1 (vert/rouge)indication de la programmation :
|
Nombre de sorties |
|
Type de commande |
Contrôle local commande de la variation +/-
Contrôle local reconnaisance automatique de la charge raccordée
Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire fonction interrupteur marche/arrêt
Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire commande de la variation +/-
Contrôle à distance App Wiser fonction interrupteur marche/arrêt
Contrôle à distance App Wiser commande de la variation +/-
Contrôle local fonction interrupteur marche/arrêt
Contrôle à distance App Wiser programmation de l'appareil
Contrôle local démarreur progressif
|
Nom du logiciel |
App Wiser: contrôle de la plage de variation
App Wiser: contrôle de dépassement
App Wiser: programmer l'heure de commutation
App Wiser: activer le mode minuterie
App Wiser: gestion du mode de variation
App Wiser: activer la fonction de luminosité / fonction mémoire
App Wiser: activer le mode minuterie / temps de dépassement
App Wiser: mettre à niveau le firmware
App Wiser: contrôle de charge
App Wiser: définir l'état des LED
App Wiser: gestion des paramètres de déclenchement
App Wiser: commutation en semaine
App Wiser: fonction astro
App Wiser: fonction aléatoire
App Wiser: activer la fonction allumage progressif
App Wiser: démarrage de la minuterie de l'escalier (avec / sans préavis)
App Wiser: activer la fonction extinction progressive
|
Plage de réglage de temporisation |
|
Nombre d'appareils connectés maxi |
15 Zigbee: (appareil intelligent)
|
Type de réseau de communication |
Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
|
Configuration requise |
Wiser Home Touch App Wiser
Wiser Home Touch Wiser Home control
|
Auxiliaires connectés |
Nombre illimité de boutons-poussoirs, distance : 50 m
|
Equipement inclus |
|
Raccordement |
|
Nombre de connecteurs libres |
|
Capacité de serrage des bornes |
1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
|
Forme de la tête de vis |
|
Couple de serrage |
|
Matière |
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Métal: bornes
Plastique anti-UV: plaque centrale
|
Support de montage |
|
Montage de l'appareil |
|
Mode de fixation |
|
Type d'installation |
Installation en intérieur
|
Quantité par lot |
|
Profondeur d'encastrement |
|
Profondeur |
|
Largeur |
|
Hauteur |
|
Poids du produit |
|
Résistance aux agents chimiques |
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement |
|
Température ambiante de stockage |
|
Degré de protection IP |
IP20
IP21 avec marquage sur parties visibles
|
Tenue aux chocs (IK) |
|
Caractéristique d'environnement |
Décolorant
Pétrole
Résistant aux UV
Liquide de nettoyage pour vitres
Huile
Acétone
Savon liquide
Alcool
|
Normes |
EN 301-489-17
EN 60669-2-1
EN 60730-2-7
EN 300-328
|
Règlement Européen |
2014/35/EU - directive basse tension
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
|
Certifications du produit |
EAC
NF
FIMKO
SEMKO
CE
NEMKO
VDE
|
Type d'emballage 1 |
|
Nb produits dans l'emballage 1 |
|
Hauteur de l'emballage 1 |
|
Largeur de l'emballage 1 |
|
Longueur de l'emballage 1 |
|
Poids de l'emballage 1 |
|
Type d'emballage 2 |
|
Nb produits dans l'emballage 2 |
|
Hauteur de l'emballage 2 |
|
Largeur de l'emballage 2 |
|
Longueur de l'emballage 2 |
|
Poids de l'emballage 2 |
|
Statut environnemental de l'offre |
|
Régulation REACh |
|
Directive RoHS UE |
|
Sans mercure |
|
Régulation RoHS Chine |
|
Information sur les exemptions RoHS |
|
Profil environnemental |
|
Profil de circularité |
|
Garantie |
|