Spécifications
Marque du produit

Schneider Electric

Gamme

Wiser

Accessoires associés

Wiser hub generation 2

Wiser hub generation 1

Type de produit ou équipement

Détecteur de fuite d'eau

Mobile App name

Wiser Home

Nuance de la couleur

Blanc

Type de capteur

Capteur de débit

Matière

Thermoplastique

Tension assignée de service (Us)

3 V

Alimentation

Pile: alcaline 2x1.5 V / LR03 AAA

FAQs
  • Combien de personnes peuvent se connecter au système Wiser dans mon logement avec l'application Wiser Home?

    Un seul compte utilisateur peut être associé à un système Wise. Il est possible pour plusieurs personnes de consulter un même système Wiser mais en utilisant les mêmes identifiants utilisateur.
  • Est ce que Wiser est une solution sécurisée ? De quelle façon mes données sont-elles utilisées ?

    Schneider Electric n'utilise pas les données personnelles des utilisateurs finaux dans un but autre que l'amélioration du service et de l'assistance fournis. Les données ne sont pas partagées avec les tiers. Wiser est conforme à la réglementation RGPD et aux normes internationales de sécurité. 
  • L'application Wiser Home est-elle gratuite ? Y a-t-il des frais de services additionnels ou un abonnement ?

    L'application Wiser Home et tous les services qui y sont associés sont totalement gratuits, sans limite dans le temps. 
  • Puis-je personnaliser des scénarios d'ambiance dans mon logement?

    Wiser a été créé pour s'adapter à vos modes de vie et vos habitudes. Dans l'application Wiser Home vous pouvez créer des moments afin de contrôler plusieurs équipements en un seul clic. 
    Trois modes sont paramétrés dans l'application Wiser Home :
    - le mode Absence lorsque vous souhaitez arrêter le chauffage dans votre maison. 
    - le mode Boost pour augmenter pendant un temps défini la température
    - le mode Eco pour faire des économies : cette fonction adapte les programmes horaires pour optimiser la consommation en analysant les caractéristiques thermiques de votre logement et les prévisions météorologiques.
  • Puis-je utiliser l'application pour contrôler plusieurs systèmes à partir d'une seule connexion ?

    Vous devez utiliser des identifiants de connexion séparés pour chaque système Wiser.
Commentaires clients