trousse de panneaux d’obturation pour la gestion du flux d’air (1U, 2U, 4U, 8U), noir
SKU: AR8101BLK
Entrez le code postal pour voir les prix
Occupe l'espace inutilisé du baie pour empêcher la recirculation de l'air et maintenir un flux d'air optimal
Comprend des panneaux 1U, 2U, 4U et 8U, offrant une grande flexibilité pour différentes configurations de baie
Sa conception innovante permet une installation rapide et facile par presque tout le monde
Données environnementales
Occupe l'espace inutilisé du baie pour empêcher la recirculation de l'air et maintenir un flux d'air optimal
Comprend des panneaux 1U, 2U, 4U et 8U, offrant une grande flexibilité pour différentes configurations de baie
Sa conception innovante permet une installation rapide et facile par presque tout le monde
Contribue au maintien de températures optimales dans les baies en favorisant la circulation de l'air de haut en bas
Il s'agit d'un kit de panneaux obturateurs pour la gestion du flux d'air comprenant des panneaux de 1U, 2U, 4U et 8U pour empêcher la recirculation de l'air en occupant l'espace inutilisé du rack. Le kit comprend le matériel de montage. Il est de couleur noire et pèse 2,74 kg.
Présentation
Présentation
Kit de panneaux d'obturation pour la gestion des flux d'air constitué de panneaux 1U, 2U, 4U, 8U, destinés à empêcher la circulation de l'air en occupant l'espace inutilisé du rack. (Qté 1 de chaque dimension.)
Principal
Type de produit ou de composant
Couverture de mise en forme
Nombre d’unités de baie
15U
Nombre de câbles
1
Équipement fourni
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
12 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
11 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
0.3 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Non
Emballage sans plastique
Non
directive RoHS de l'UE
conformeRèglement REACh
Sans substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuilUtiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
95
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait
Non
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles