APC Back-UPS Pro, 1000 VA/600 W, tour, 120 V, 10 prises NEMA 5-15R, onde sinusoïdale, AVR, ports USB A + C, batterie remplaçable par l'utilisateur
SKU: BR1000MS
Entrez votre code postal pour voir les prix
La livraison des produits peut différer en fonction de votre code postal
Batterie de rechange (1) disponible
L'AVR corrige les variations de tension pour fournir une alimentation fiable
La protection de la liaison des données assure une protection complète de votre équipement contre les surtensions
Données environnementales
Batterie de remplacement

Cartouche de batterie de rechange APC pour Back-UPS, batterie au plomb-acide 12 V 7,2 Ah, garantie de 2 ans de réparation ou de remplacement
Voir le produitBatterie de rechange (1) disponible
L'AVR corrige les variations de tension pour fournir une alimentation fiable
La protection de la liaison des données assure une protection complète de votre équipement contre les surtensions
L'écran LCD fournit l'état clé de l'onduleur en un coup d'oeil avec des graphiques à barres de charge et de batterie
2 ports de charge intelligents USB
Des alarmes sonores signalent l'évolution de l'alimentation secteur et les conditions d'alimentation de l'onduleur
Cet onduleur Back-UPS Pro d'APC offre une protection d'alimentation de qualité supérieure pour les systèmes informatiques hautes performances, les routeurs/modems, les périphériques de stockage externes, les consoles de jeux et autres appareils électroniques de votre domicile ou de votre entreprise. L'onduleur tour 1000 VA dispose de 6 prises au total, dont 4 sont des dispositifs de secours par batterie et de protection contre les surtensions, et 2 sont des dispositifs de protection contre les surtensions uniquement. Sa valeur nominale d'énergie est de 1080 Joules. Il dispose de 2 ports USB (Type A + C) pour la charge intelligente des appareils personnels. Avec 10 prises et 2 ports de charge USB, cet onduleur de bureau (onduleur) fournit une alimentation sans interruption aux composants électroniques connectés. La capacité de 600 w est idéale pour les stations de travail et les appareils électroniques supplémentaires, ce qui vous permet de rester connecté et productif en cas de fluctuations de l'alimentation. La connexion et la charge des appareils mobiles via les 2 ports USB fournissent un maximum de 3,0 A . 1 USB type A et 1 USB type C sont inclus. Les ports USB fournissent l'alimentation lorsque l'onduleur est alimenté par le secteur et par la batterie. Utilisez les trois boutons tactiles pour configurer facilement les paramètres. Le logiciel PowerChute inclus est disponible pour configurer l'arrêt progressif automatique d'un PC connecté en cas de coupure de courant prolongée. Des alarmes sonores permettent de signaler l'évolution de l'alimentation secteur et des conditions de l'onduleur. Les alarmes sonores peuvent être inhibées. Cet onduleur est couvert par une garantie de 2 ans et est certifié CE. Il est compatible avec une batterie remplaçable par l'utilisateur dédiée et la cartouche de batterie de remplacement d'APC permet de rétablir les performances de l'onduleur selon les spécifications d'origine. Cette sauvegarde informatique garantit une protection contre les surtensions à vie grâce à une politique de protection des équipements de $250000. L'emballage contient un onduleur, manuel utilisateur
Présentation
Disponibilité
Généralement disponible en stock
Principal
Autonomie pour charge
Min-max : 60-600 W
W
3min 41s
Max. Capacity Used
100%
Tension d'entrée principale
120 V c.a. 1 phase
Tension de sortie principale
120 V CA 1 phase
puissance nominale en W
600 W
Puissance nominale en VA
1000 VA
Type de produit ou de composant
Onduleur (UPS)
Type de raccordement d'entrée
NEMA 5-15P
Type de raccordement de sortie
longueur de câble
1,8 m
Nombre de câbles
1
type de batterie
Accumulateur au plomb
Gamme du produit
Back-UPS Pro
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
421
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUse Better
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Non
Conforme aux exemptions
Numéro SCIP
019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa
Régulation REACh
Déclaration REAChEfficacité énergétique
Efficacité énergétique optimisée
Produit écoénergétique
ENERGY STAR®
ONDULEUR ENERGY STAR V2.0 (USA)
Use Again
Réemballer et réusiner
Profil de circularité
Informations de fin de vieBatterie amovible
Remplaçable par l'utilisateur
Retrait
Oui
9 Résultats
WADV1PEAA
Services numériques (conseiller)
WUPG1PEAA-UG-01
Services numériques (conseiller)
WASSEMUPS-3R-SB-00
Installation et mise en service