trousse de plaque arrière APC avec 3 prises NEMA L5-20R pour Smart-ups Modular Ultra
SKU: SRYLPD1
Entrez le code postal pour voir les prix
Garantie standard 5 ans, commutation
Données environnementales
Garantie standard 5 ans, commutation
Kit de plaque arrière APC avec 3 prises NEMA L5-20R pour Smart- Onduleur Modular Ultra. La plaque arrière du bloc de distribution électrique est destinée à être utilisée avec le Smart- Onduleur Modular Ultra si vous n'effectuez pas un câblage direct de votre installation Onduleur . Compatible avec toutes les offres Smart- Onduleur Modular Ultra.
Principal
Type de produit ou de composant
Panneau de distribution électrique
Type de connexion d’entrée
.NEMA.
Type de connexion de sortie
.3..NEMA..L5-20R.
Gamme de produits
Accessoires Smart- ASC Modular Ultra
Physique
Hauteur
82 mm
Largeur
263 mm
Profondeur
90 mm
Poids net
1,1 kg
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
27 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
9 540 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
0.2 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
15 %
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Non
Numéro SCIP
7a19864b-8bf5-40ac-85e8-7678b0910185
directive RoHS de l'UE
Conforme Aux D'ExonérationUtiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non