Câble de chaînage KVM APC - 6 pi (1,8 m)
SKU: AP5263
Entrez le code postal pour voir les prix
Données environnementales
Principal
Type de produit ou de composant
Câble réseau
Nombre d’unités de baie
0U
Longueur du câble
1,8 m
Nombre de ports
0
Compatibilité du produit
Commutateur KVM
Complémentaire
Mode de montage
Monté en rack
Couleur
Noir
Hauteur
6 mm
Largeur
6 mm
Profondeur
6 mm
Poids net
0,11 kg
Extrémité du câble 1
.SUB-D 25..Mâle..RS232.
Extrémité de câble 2
.SUB-D 25..Femelle..RS232.
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
0 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
95
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait
Non
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles