Extension de bandeau de prises, simple, 2U, 30 A, 100/120/200/208 V, (4)L5-20
SKU: AP7580
Entrez le code postal pour voir les prix
Supporte une distribution électrique jusqu'à 30 A, 120 et 208 V
Doté de 4 prises NEMA L5-20R pour des connexions électriques polyvalentes
Montage horizontal pour s'adapter à différentes configurations de baie
Données environnementales
Supporte une distribution électrique jusqu'à 30 A, 120 et 208 V
Doté de 4 prises NEMA L5-20R pour des connexions électriques polyvalentes
Montage horizontal pour s'adapter à différentes configurations de baie
Câble de 8,5 m pour une installation flexible
Il s'agit d'une unité de distribution d'alimentation (PDU) de base pour rack, avec un format de montage horizontal 2U. Il supporte un courant d'entrée maximal de 30 A et fonctionne sous 120 V et 208 V. Le PDU comporte 4 prises NEMA L5-20R, assurant la connexion des équipements informatiques. Il comprend un cordon d'alimentation de 28 pieds avec une prise NEMA L14-30P. L'unité est conçue pour une distribution électrique fiable et comprend un guide d'installation et des supports de montage en rack.
Principal
Type de produit ou de composant
PDU
Main Input Voltage
Limites du courant d’entrée
30 A
Fréquence du réseau
.50/60 Hz.
Main Output Voltage
.120 V.
Type de connexion d’entrée
.NEMA..L14-30P.
Nombre de prises de courant
.4..NEMA..L5-20R.
Capacité de charge
4992 VA
[In] courant nominal
24 A
Consommation de courant maximale
24 A
Type PDU
De base
Nombre d’unités de baie
2U
Nombre de câbles
1
Longueur du câble
8,53 m
Équipement fourni
Complémentaire
Emplacement de montage
Mode de montage
Monté en rack
Position de montage
Horizontal
Hauteur
89 mm
Largeur
437 mm
Profondeur
89 mm
Poids net
6,36 kg
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
155 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
27 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
0.4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
9 540 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
0.9 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
15 %
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Non
directive RoHS de l'UE
Conforme Aux D'ExonérationStatus sur la présence d"halogène
Le produit contient des halogènes au‑delà des seuils
Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
45
Profil de circularité
Informations de fin de vieRetrait
Non
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles
1 Résultats
WEXWAR1Y-AC-02
Garantie