BANDEAU DE PRISES, DE BASE, DEMI-HAUTEUR, 100-240 V/20 A, 220-240 V/16 A, (14)C13
SKU: AP6003A
Entrez le code postal pour voir les prix
Comporte 14 prises C13 pour une distribution électrique étendue
Taille compacte pour une installation flexible
Supporte une distribution électrique jusqu'à 20 A, de 100 V à 240 V
Données environnementales
Comporte 14 prises C13 pour une distribution électrique étendue
Taille compacte pour une installation flexible
Supporte une distribution électrique jusqu'à 20 A, de 100 V à 240 V
Comprend un trousse de montage sans outil pour une installation rapide
Il s'agit d'une unité de distribution d'alimentation (PDU) de base pour rack, avec un format de montage vertical Zero U. Il supporte un courant d'entrée maximal de 20 A et fonctionne sous une tension de 100 à 240 V. Le PDU est doté de 14 prises IEC 60320 C13, offrant de nombreuses connexions pour les équipements informatiques. Il comprend une prise IEC 60320 C20. Cet appareil est conçu pour une distribution électrique fiable et comprend un guide d'installation et un guide de sécurité.
Principal
Type de produit ou de composant
PDU
Main Input Voltage
.230 V.
Limites du courant d’entrée
20 A
Fréquence du réseau
.50/60 Hz.
Main Output Voltage
Type de connexion d’entrée
.IEC 60320 C20.
Nombre de prises de courant
.14..CEI 60320..C13.
Capacité de charge
3300 VA
[In] courant nominal
16 A
Tension admissible
100…240 V
Consommation de courant maximale
20 A
Courant de ligne maximal
20 A
Type PDU
De base
Nombre d’unités de baie
0U
Équipement fourni
Complémentaire
Emplacement de montage
Côté
Mode de montage
Non montable en baie
Position de montage
Verticale
Hauteur
523 mm
Largeur
56 mm
Profondeur
47 mm
Poids net
1,88 kg
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
1 748 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
1 739 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
0.2 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
15 %
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Non
Numéro SCIP
1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
directive RoHS de l'UE
conformeRèglement REACh
Sans substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuilStatus sur la présence d"halogène
Le produit contient des halogènes au‑delà des seuils
Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
45
Profil de circularité
Informations de fin de vieRetrait
Non
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles
1 Résultats
WEXWAR1Y-AC-02
Garantie