delivery
English
External link Icon Schneider Electric

Bandeau de prises, simple, zéro U, 14,4 kW, 208 V, (24)C13, (4)C19, (2)L6-30R; cordon d’entrée de 3 pi

SKU: AP7569

Entrez le code postal pour voir les prix

loader
success

Adapté à la distribution d'énergie haute densité dans les centres de données et les environnements réseau

success

Les différentes prises offrent la flexibilité nécessaire pour connecter une variété d'équipements informatiques

success

La conception verticale Zero U optimise l'utilisation de l'espace dans le baie

Données environnementales
Données environnementales

Empreinte carbone du cycle de vie total

10 910 kg CO2 eq.

Voir tout

Produits compatibles

Montage (1)

PDU (1)

Documents principaux

document

Fiche technique du produit

document

Guide utilisateur

bullet

Adapté à la distribution d'énergie haute densité dans les centres de données et les environnements réseau

bullet

Les différentes prises offrent la flexibilité nécessaire pour connecter une variété d'équipements informatiques

bullet

La conception verticale Zero U optimise l'utilisation de l'espace dans le baie

bullet

Facile à installer et à intégrer dans les configurations de baies existantes

Il s'agit d'une unité de distribution d'alimentation (PDU) de base pour rack, avec un format de montage vertical Zero U. Il supporte un courant d'entrée maximal de 50 A et fonctionne à 208 V. Le PDU comporte 24 prises IEC 60320 C13, 4 prises IEC 60320 C19 et 2 prises NEMA L6-30R, offrant une grande flexibilité pour la connexion de divers équipements informatiques. Il comprend un cordon d'alimentation de 90 cm avec une prise CS8365. L'unité est conçue pour une distribution électrique fiable et comprend un guide d'installation, des supports de montage en rack et un kit de montage sans outil.

Présentation

Présentation

Solutions de rack de base PDU 14,4 kW pour installations haute densité

Principal

Type de produit ou de composant

PDU

Main Input Voltage

.208 V..3 phases.

Limites du courant d’entrée

50 A

Fréquence du réseau

.50/60 Hz.

Main Output Voltage

.208 V..3 phases.

Nombre de prises de courant

Capacité de charge

14400 VA

[In] courant nominal

40 A

Consommation de courant maximale

40 A

Type PDU

De base

Type de protection

Disjoncteur

Nombre d’unités de baie

0U

Nombre de câbles

1

Longueur du câble

0,9 m

Équipement fourni

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

10 910 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]

0.8 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]

0.8 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]

0 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]

10 869 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]

0.7 kg CO2 eq.

Profil environnemental du produit (PEP)

Profil environnemental du Produit
Utiliser mieux
Matières et Substances

Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé

15 %

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

directive RoHS de l'UE

​ conforme

Status sur la présence d"halogène

Le produit contient des halogènes au‑delà des seuils

Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie

Réparation

Non

Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %

45

Profil de circularité

Informations de fin de vie

Retrait

Non

Label DEEE

Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles