Gestion des câbles APC NetShelter, trousse de fixation d’angle pour échelle de câbles, noir
SKU: AR8462
Entrez le code postal pour voir les prix
Données environnementales
Ces supports sont réglables pour permettre la connexion d'échelles permettant de franchir une différence de hauteur entre des rayonnages et/ou des enceintes de hauteurs différentes.
Présentation
Présentation
Ces fixations sont réglables pour permettre de connecter les échelles qui s'élèvent entre des racks et/ou des armoires de hauteurs différentes.
Principal
Type de produit ou de composant
Échelle à câbles
Équipement fourni
.Guide d’installation.
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
0.1 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Non
Emballage sans plastique
Non
directive RoHS de l'UE
conformeRèglement REACh
Sans substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuilUtiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
95
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait
Non
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles