Bandeau de prises, avec compteur, zéro U, 14,4 kW, 208 V, (24)C13, (4)C19, (2)L6-30R; CORDON 10
SKU: AP7899B
Entrez le code postal pour voir les prix
Il est doté de 24 prises CEI 60320 C13
Montage vertical pour gagner de l'espace précieux dans le baie
Supporte une distribution d'énergie jusqu'à 40 A et 208 V, garantissant une alimentation fiable
Données environnementales
Il est doté de 24 prises CEI 60320 C13
Montage vertical pour gagner de l'espace précieux dans le baie
Supporte une distribution d'énergie jusqu'à 40 A et 208 V, garantissant une alimentation fiable
Comprend un support de maintien du câble et un trousse de montage sans outil pour une installation rapide
Il s'agit d'une unité de distribution d'alimentation (PDU) rackable avec mesure, conçue pour un montage vertical Zero U. Il supporte un courant maximal de 40 A et fonctionne à 208 V. Le PDU comporte 24 prises IEC 60320 C13, 4 prises IEC 60320 C19 et 2 prises NEMA L6-30R. Il possède une capacité de charge de 14400 VA et comprend un support de maintien du cordon, un guide d'installation et des supports de montage en rack.
Principal
Type de produit ou de composant
PDU
Main Input Voltage
.208 V..3 phases.
Limites du courant d’entrée
50 A
Fréquence du réseau
.50/60 Hz.
Main Output Voltage
.208 V.
Nombre de prises de courant
Capacité de charge
14400 VA
[In] courant nominal
40 A
Consommation de courant maximale
40 A
Type PDU
Compteur
Type de protection
Disjoncteur
Nombre d’unités de baie
0U
Nombre de câbles
1
Longueur du câble
3 m
Équipement fourni
Complémentaire
Emplacement de montage
Côté
Mode de montage
Monté en rack
Position de montage
Verticale
Hauteur
1778 mm
Largeur
56 mm
Profondeur
95 mm
Poids net
10,36 kg
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
6 097 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
5 949 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
5 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
15 %
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Oui
Numéro SCIP
1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
directive RoHS de l'UE
Conforme Aux D'ExonérationRèglement REACh
Sans substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuilStatus sur la présence d"halogène
Le produit contient des halogènes au‑delà des seuils
Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
45
Profil de circularité
Informations de fin de vieBatterie amovible
Oui
Retrait
Non
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles
1 Résultats
WEXWAR1Y-AC-04
Garantie