Bandeau de prises Netshelter APC, avec compteur, 0U, 5,0 kW 200 V et 208 V 30 A, prises (36) C13 et (6) C19
SKU: AP8841
Entrez le code postal pour voir les prix
Idéal pour la colocation, les grands centres de données ou les sites informatiques distribués
Planifiez la capacité et équilibrez les charges avec une précision de mesure de +/- 3 % (ampères, volts, kW, kWh)
Surveillance à distance en temps réel de la charge connectée via EcoStruxureTM IT et d'autres plateformes
Données environnementales
Idéal pour la colocation, les grands centres de données ou les sites informatiques distribués
Planifiez la capacité et équilibrez les charges avec une précision de mesure de +/- 3 % (ampères, volts, kW, kWh)
Surveillance à distance en temps réel de la charge connectée via EcoStruxureTM IT et d'autres plateformes
Gardez le contrôle en définissant des seuils d'alarme afin d'éviter les surcharges de circuits
Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisée inclus
Le PDU rackable APC avec mesure distribue une alimentation fiable au sein d'un rack via une seule entrée et plusieurs prises de sortie. L'AP8841 offre une surveillance à distance en temps réel des charges connectées et des alarmes définies par l'utilisateur afin de prévenir les surcharges de circuit susceptibles d'entraîner des coupures de courant accidentelles affectant les équipements critiques. L'unité de distribution d'énergie (PDU) peut fonctionner à une température ambiante maximale de 60 °C (140 °F) à pleine charge . La carte de gestion de réseau offre une cybersécurité renforcée grâce à des interfaces sécurisées et une politique de mots de passe modifiée. Le PDU rack s'intègre à EcoStruxure IT via une carte de gestion réseau et peut être accessible et configuré via le Web, SNMP et une interface de ligne de commande. L'interface LCD interactive affiche les mesures de courant, de puissance réelle, de tension et d'énergie pour un accès utilisateur local. La mémoire de journalisation intégrée avec rapports historiques permet aux utilisateurs de mesurer leur consommation d'énergie, de l'optimiser et de planifier leurs besoins en capacité. Les prises IEC verrouillables du PDU, lorsqu'elles sont utilisées avec des cordons d'alimentation verrouillables, réduisent la probabilité de débrancher accidentellement les cordons et de provoquer des coupures de charge. Le PDU rack prend en charge le chaînage en série de jusqu'à 4 PDU sur une seule adresse IP. Un port de surveillance environnementale est disponible pour la surveillance externe de la température et de l'humidité (capteur vendu séparément, modèle AP9335T ou AP9335TH). L'unité de distribution d'alimentation (PDU) pour rack est assortie d'une garantie standard de deux ans. Permet une récupération rapide après une surcharge et les disjoncteurs sont ultra-plats. L'emballage comprend : PDU, guide d'installation, supports de montage en rack, guide de sécurité et câble de configuration série.
Présentation
Présentation
Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack d'APC fournissent une mesure active pour permettre l'optimisation de l'énergie et la protection des circuits. Les seuils d'alarme définis par l'utilisateur réduisent les risques grâce à des alertes locales et distantes en temps réel qui avertissent des surcharges potentielles des circuits. Les données des bandeaux de prises mesurées pour rack fournissent des données d'utilisation de l'alimentation permettant aux responsables de datacenters de prendre des décisions éclairées sur l'équilibrage de charge et le dimensionnement de l'environnement informatique afin de réduire le coût total de possession. Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack incluent le contrôle de l'alimentation réelle, un port de capteur de température/d'humidité, des prises de courant IEC à verrouillage et des disjoncteurs ultra-compacts. Les utilisateurs peuvent accéder aux bandeaux de prises mesurées pour montage en rack via des interfaces Web, SNMP ou Telnet sécurisées qui sont complétées par des plates-formes APC de gestion centralisée utilisant InfraStruxure Central, InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity et InfraStruxure Energy Efficiency.
Principal
Type de produit ou de composant
PDU
Main Input Voltage
Limites du courant d’entrée
30 A
Fréquence du réseau
.50/60 Hz.
Main Output Voltage
Type de connexion d’entrée
.NEMA..L6-30P.
Nombre de prises de courant
Capacité de charge
4992 VA
[In] courant nominal
24 A
Tension admissible
200…240 V
Consommation de courant maximale
24 A
Type PDU
Compteur
Type de protection
Disjoncteur
Nombre d’unités de baie
0U
Nombre de câbles
1
Longueur du câble
2,9 m
Équipement fourni
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
2 677 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
84 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
2 588 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
3 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
15 %
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Oui
directive RoHS de l'UE
Conforme Aux D'ExonérationRèglement REACh
Sans substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuilStatus sur la présence d"halogène
Le produit contient des halogènes au‑delà des seuils
Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
53
Profil de circularité
Informations de fin de vieBatterie amovible
Oui
Retrait
Non
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles
1 Résultats
WEXWAR1Y-AC-02
Garantie