Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 15 A, 100/120 V, (8)5-15
SKU: AP7800B
Entrez le code postal pour voir les prix
Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisée inclus
Il est doté de 8 prises NEMA 5-15R, permettant une distribution électrique étendue
Montage horizontal pour s'adapter à différentes configurations de baie, gain de place
Données environnementales
Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisée inclus
Il est doté de 8 prises NEMA 5-15R, permettant une distribution électrique étendue
Montage horizontal pour s'adapter à différentes configurations de baie, gain de place
Supporte une distribution électrique jusqu'à 15 A et 120 V, garantissant une alimentation fiable
Comprend un support de maintien du câble et un trousse de montage sans outil pour une installation rapide
Il s'agit d'une unité de distribution d'alimentation (PDU) rackable avec mesure, conçue pour un montage horizontal 1U. Il supporte un courant maximal de 15 A et fonctionne sous une tension de 120 V. Le PDU comporte 8 prises NEMA 5-15R et un cordon d'alimentation de 12 pieds avec une fiche NEMA 5-15P. Il possède une capacité de charge de 1440 VA et comprend un support de maintien du cordon, un guide d'installation et des supports de montage en rack.
Principal
Type de produit ou de composant
PDU
Main Input Voltage
Limites du courant d’entrée
15 A
Fréquence du réseau
.50/60 Hz.
Main Output Voltage
.120 V.
Type de connexion d’entrée
.NEMA 5-15P.
Nombre de prises de courant
.8..NEMA..5-15R.
Capacité de charge
1440 VA
[In] courant nominal
12 A
Consommation de courant maximale
12 A
Type PDU
Compteur
Type de protection
Sans disjoncteur
Nombre d’unités de baie
1U
Nombre de câbles
1
Longueur du câble
3,65 m
Équipement fourni
Complémentaire
Emplacement de montage
Mode de montage
Monté en rack
Position de montage
Horizontal
Hauteur
44 mm
Largeur
444 mm
Profondeur
102 mm
Poids net
1,73 kg
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
1 762 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
53 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
0.7 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
1 706 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
2 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
15 %
Emballage avec carton recyclé
Oui
Emballage sans plastique
Oui
directive RoHS de l'UE
Conforme Aux D'ExonérationRèglement REACh
Sans substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuilUtiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
53
Profil de circularité
Informations de fin de vieBatterie amovible
Oui
Retrait
Non
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles
1 Résultats
WEXWAR1Y-AC-02
Garantie