delivery
English
External link Icon Schneider Electric

Bandeau de prises, avec compteur, 1U, 16 A, 208/230 V, (8)C13

SKU: AP7821B

Entrez le code postal pour voir les prix

loader
success

Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisée inclus

success

Fournit 8 prises CEI 60320 C13 pour une distribution électrique complète

success

Montage horizontal adapté à différentes configurations de baie, optimisant l'espace

Données environnementales
Données environnementales

Empreinte carbone du cycle de vie total

1 983 kg CO2 eq.

Voir tout

Produits compatibles

Serveurs (3)

Documents principaux

document

Fiche technique du produit

document

Guide utilisateur

bullet

Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisée inclus

bullet

Fournit 8 prises CEI 60320 C13 pour une distribution électrique complète

bullet

Montage horizontal adapté à différentes configurations de baie, optimisant l'espace

bullet

Supporte une alimentation jusqu'à 16 A, de 208 V à 230 V, assurant une alimentation fiable

bullet

Comprend un support de maintien du câble et un trousse de montage sans outil pour une installation rapide

Il s'agit d'une unité de distribution d'alimentation (PDU) rackable avec mesure, conçue pour un montage horizontal 1U. Il supporte un courant maximal de 16 A et fonctionne sous une tension de 208-230 V. Le PDU comporte 8 prises IEC 60320 C13 et un cordon d'alimentation de 8,2 pieds avec une fiche IEC 60320 C20. Il possède une capacité de charge de 3300 VA et comprend un support de maintien du cordon, un guide d'installation et des supports de montage en rack.

Principal

Type de produit ou de composant

PDU

Main Input Voltage

Limites du courant d’entrée

20 A

Fréquence du réseau

.50/60 Hz.

Main Output Voltage

Type de connexion d’entrée

.IEC 60320 C20.

Nombre de prises de courant

.8..CEI 60320..C13.

Capacité de charge

3300 VA

[In] courant nominal

16 A

Consommation de courant maximale

20 A

Type PDU

Compteur

Type de protection

Sans disjoncteur

Nombre d’unités de baie

1U

Longueur du câble

2,4 m

Équipement fourni

Complémentaire

Emplacement de montage

Mode de montage

Monté en rack

Position de montage

Horizontal

Hauteur

44 mm

Largeur

444 mm

Profondeur

102 mm

Poids net

1,74 kg

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

1 983 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]

53 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]

0.7 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]

0.1 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]

1 927 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]

2 kg CO2 eq.

Profil environnemental du produit (PEP)

Profil environnemental du Produit
Utiliser mieux
Matières et Substances

Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé

15 %

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Numéro SCIP

1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2

directive RoHS de l'UE

Conforme Aux ​ D'Exonération
Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie

Réparation

Non

Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %

53

Profil de circularité

Informations de fin de vie

Batterie amovible

Oui

Retrait

Non

Label DEEE

Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles