delivery
English
External link Icon Schneider Electric

Bandeau de prises 2G, avec compteur, zéro U, 30 A, 100-120/200-240 V, (16) 5-20R (12) C13 (2) C19

SKU: AP8870

Entrez le code postal pour voir les prix

loader
success

Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisée inclus

success

Idéal pour les opérateurs de colocation, de grands centres de données ou de centres de données distants

success

Planifiez la capacité et équilibrez les charges avec une précision de mesure de +/- 3 % (ampères, volts, kW, kWh)

Données environnementales
Données environnementales

Empreinte carbone du cycle de vie total

689 kg CO2 eq.

Voir tout

Produits compatibles

Montage (1)

PDU (3)

Capteurs (2)

Documents principaux

document

Fiche technique du produit

bullet

Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisée inclus

bullet

Idéal pour les opérateurs de colocation, de grands centres de données ou de centres de données distants

bullet

Planifiez la capacité et équilibrez les charges avec une précision de mesure de +/- 3 % (ampères, volts, kW, kWh)

bullet

Rapports historiques permettent aux utilisateurs de mesurer la consommation électrique des clients

bullet

Surveillance et gestion à distance en temps réel via EcoStruxure IT et Secure NMC3

Les unités de distribution d'énergie (PDU) APC avec compteur intégré permettent une mesure active pour optimiser l'énergie et protéger les circuits. Les seuils d'alarme définis par l'utilisateur atténuent les risques grâce à des alertes locales et distantes en temps réel signalant les surcharges potentielles des circuits. Les PDU de rack mesurés fournissent des données sur la consommation d'énergie permettant aux responsables de centres de données de prendre des décisions éclairées sur l'équilibrage de charge et le dimensionnement approprié des environnements informatiques afin de réduire le coût total de possession. Les PDU rack avec compteur incluent une surveillance de la consommation réelle, un port pour capteur de température/humidité, des prises IEC verrouillables et des disjoncteurs ultra-plats. Les utilisateurs peuvent accéder aux PDU de rack mesurés et les configurer via des interfaces Web, SNMP ou Telnet sécurisées, complétées par les plateformes de gestion centralisée APC utilisant InfraStruxure Central, Operations, Capacity et Energy Efficiency.

Présentation

Présentation

Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack d'APC fournissent une mesure active pour permettre l'optimisation de l'énergie et la protection des circuits. Les seuils d'alarme définis par l'utilisateur réduisent les risques grâce à des alertes locales et distantes en temps réel qui avertissent des surcharges potentielles des circuits. Les données des bandeaux de prises mesurées pour rack fournissent des données d'utilisation de l'alimentation permettant aux responsables de datacenters de prendre des décisions éclairées sur l'équilibrage de charge et le dimensionnement de l'environnement informatique afin de réduire le coût total de possession. Les bandeaux de prises mesurées pour montage en rack incluent le contrôle de l'alimentation réelle, un port de capteur de température/d'humidité, des prises de courant IEC à verrouillage et des disjoncteurs ultra-compacts. Les utilisateurs peuvent accéder aux bandeaux de prises mesurées pour montage en rack via des interfaces Web, SNMP ou Telnet sécurisées qui sont complétées par des plates-formes APC de gestion centralisée utilisant InfraStruxure Central, InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity et InfraStruxure Energy Efficiency.

Principal

Type de produit ou de composant

PDU

Main Input Voltage

Limites du courant d’entrée

30 A

Fréquence du réseau

.50/60 Hz.

Main Output Voltage

.120 V.

Type de connexion d’entrée

.NEMA..L14-30P.

Nombre de prises de courant

Capacité de charge

4992 VA

[In] courant nominal

24 A

Consommation de courant maximale

24 A

Type PDU

Compteur

Type de protection

Disjoncteur

Nombre d’unités de baie

0U

Nombre de câbles

1

Longueur du câble

2,9 m

Équipement fourni

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

689 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]

79 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]

1 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]

0.2 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]

607 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]

3 kg CO2 eq.

Profil environnemental du produit (PEP)

Profil environnemental du Produit
Utiliser mieux
Matières et Substances

Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé

15 %

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

directive RoHS de l'UE

Conforme Aux ​ D'Exonération

Status sur la présence d"halogène

Le produit contient des halogènes au‑delà des seuils

Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie

Réparation

Non

Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %

53

Profil de circularité

Informations de fin de vie

Batterie amovible

Oui

Retrait

Non

Label DEEE

Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles