delivery
English
External link Icon Schneider Electric

trousse de cordons d’alimentation APC NetShelter (6 unités), verrouillage, C13 à C14 (90 degrés), 1,8 m, Amérique du Nord

SKU: AP8706R-NA

Entrez le code postal pour voir les prix

loader
success

Prise CEI verrouillable pour réduire le risque de déconnexions accidentelles

success

Compatible avec toutes les prises CEI

success

Cavaliers de sortie de longueurs et de configurations multiples

Données environnementales
Données environnementales

Empreinte carbone du cycle de vie total

63 kg CO2 eq.

Voir tout

Documents principaux

document

Fiche technique du produit

bullet

Prise CEI verrouillable pour réduire le risque de déconnexions accidentelles

bullet

Compatible avec toutes les prises CEI

bullet

Cavaliers de sortie de longueurs et de configurations multiples

bullet

Fonctionnalité de verrouillage exclusive pour la gamme de unité de distribution d’alimentation (PDU) baie APC AP8000

bullet

Homologué multirégional avec prises d'entrée régionales

Le cordon d'alimentation AP8706R-NA de NetShelter assure une alimentation fiable et des connexions sécurisées pour vos PDU de rack et vos serveurs. Ce cordon d'alimentation IEC verrouillable est disponible en longueur de câble de 1,8 m (6 pieds), avec une entrée IEC 60320 C14 et une sortie IEC 60320 C13. Libérez de l'espace et sécurisez les câbles d'alimentation entre les PDU montés en rack et les équipements informatiques connectés grâce à cette méthode exclusive de maintien des câbles facile à utiliser. Bien que ces cordons s'adaptent à toutes les prises IEC standard ou aux entrées d'alimentation, la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'ils sont utilisés avec les PDU de rack de la série APC AP8000 ou les équipements informatiques dotés de prises de verrouillage intégrées. Ces connecteurs de verrouillage réduisent la probabilité de débrancher accidentellement les câbles et de laisser tomber les charges.

Présentation

Présentation

Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent le risque de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges.

Principal

Type de produit ou de composant

Cordon d’alimentation

Limites du courant d’entrée

10 A

Type de connexion d’entrée

.IEC 60320 C14.

Consommation de courant maximale

10 A

Courant de ligne maximal

10 A

Nombre de câbles

6

Longueur du câble

1,82 mm

Longueur du câble d’alimentation

1,8 m

Équipement fourni

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

63 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]

6 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]

0.1 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]

0.6 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]

54 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]

2 kg CO2 eq.

Profil environnemental du produit (PEP)

Profil environnemental du Produit
Utiliser mieux
Matières et Substances

Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé

15 %

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

directive RoHS de l'UE

​ conforme

Status sur la présence d"halogène

Le produit contient des halogènes au‑delà des seuils

Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie

Réparation

Non

Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %

30

Profil de circularité

Informations de fin de vie

Retrait

Non

Label DEEE

Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles