Bandeau de prises Netshelter APC Advanced Gen 2, prise avec compteur, 3 phases, 17,3 kW, 208 V 60 A, 460 P9, 42 prises
SKU: APDU11452MO
Entrez le code postal pour voir les prix
Idéal pour l'IA et autres applications à haute densité
La conception de la prise combinée 4 en 1 permet de combiner les fonctions de C13, C15, C19 et C21 en une seule prise
Carte de gestion de réseau Live Swap 3

Idéal pour l'IA et autres applications à haute densité
La conception de la prise combinée 4 en 1 permet de combiner les fonctions de C13, C15, C19 et C21 en une seule prise
Carte de gestion de réseau Live Swap 3
Cybersécurité renforcée et compatibilité avec EcoStruxureTM
Abonnement gratuit d'un an au système Secure NMC3
L'unité de distribution d'alimentation APC NetShelter Rack PDU Advanced (série 11K) assure une distribution d'énergie fiable aux équipements informatiques situés dans les baies de serveurs et/ou de réseau. La mesure de la consommation électrique au niveau des prises et des unités de distribution d'énergie (PDU) assure la visibilité de la consommation et la notification des surcharges potentielles. Les prises combinées 4 en 1, qui peuvent être utilisées comme prises C13, C19, C15 ou C21, offrent une flexibilité de déploiement inégalée. La densité maximale de prises, avec 42 prises dans un po de 5,6 cm (2,2 pouces) de large, permet d'installer plus d'équipements dans le rack. Les prises des PDU sont codées par couleur et étiquetées par disjoncteur. Remplacez le NMC3 à chaud pour minimiser les temps d'arrêt en cas de panne d'alimentation du NMC (situation peu probable). Le PDU rack s'intègre à EcoStruxure IT via un NMC3 et peut être accessible et configuré via le web, SNMP et l'interface de ligne de commande (CLI). Un câble d'alimentation de 3 mètres (10 pieds) facilite la connexion du PDU à l'alimentation électrique. Conçu pour fonctionner jusqu'à 60 °C (140 °F) à pleine charge , il garantit fiabilité et disponibilité même dans les déploiements haute densité actuels. Un port Ethernet/réseau gigabit (10/100/1000) améliore et normalise la connectivité réseau. Deux ports de liaison sont disponibles pour la mise en cascade jusqu'à 32 PDU, avec une fonction de partage de port réseau (NPS) permettant le partage de l'alimentation entre les PDU du rack dans le groupe en cascade. Suivez ou facturez votre consommation d'énergie en toute confiance grâce à une précision de mesure de 1 %. Deux ports pour capteurs environnementaux permettent de connecter des capteurs optionnels (vendus séparément). Pour les déploiements de centres de données répartis sur plusieurs régions, ces PDU possèdent les certifications suivantes : UL, CE, CSA, UKCA, Nemiko, PSE, KC, Chine RoHS, RCM et CMIM. Le cordon d'alimentation de ce modèle est de type IEC-309 60 A 3P+PE et comporte 21 prises combinées C13/C15/C19/C21 et 21 prises C13/C15.
Principal
Type de produit ou de composant
PDU
Main Input Voltage
.208 V..3 phases.
Limites du courant d’entrée
60 A
Fréquence du réseau
.50/60 Hz.
Main Output Voltage
.208 V.
Type de connexion d’entrée
.CEI 60309..60 A..3P + PE.
Nombre de prises de courant
Capacité de charge
17300 VA
[In] courant nominal
48 A
Tension admissible
200…240 V
Consommation de courant maximale
48 A
Type PDU
Prise de courant
Type de protection
Disjoncteur
Nombre d’unités de baie
0U
Longueur du câble
3 m
Complémentaire
Emplacement de montage
Côté
Mode de montage
Monté en rack
Position de montage
Verticale
Protocole du port de communication
Couleur
Noir
Hauteur
1780 mm
Largeur
56 mm
Profondeur
75 mm
Poids net
11,1 kg
Utiliser mieux
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Non
Emballage sans plastique
Non
Numéro SCIP
31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da
directive RoHS de l'UE
Conforme Aux D'ExonérationUtiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Batterie amovible
Non
Retrait
Non
Label DEEE
Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles
2 Résultats
WEXWAR1Y-AC-05
Garantie