Bandeau de prises Netshelter APC avancé, avec compteur, 3 phases, 17,3 kW, 208 V 60 A, 460 P9, 42 prises
SKU: APDU10452ME
Entrez le code postal pour voir les prix
Entrée: 3PH, 460P9
Points de vente : (21) C13/C15/C19/C21, (21) C13/C15
Fonctionnalités complètes de gestion de réseau
Données environnementales
Entrée: 3PH, 460P9
Points de vente : (21) C13/C15/C19/C21, (21) C13/C15
Fonctionnalités complètes de gestion de réseau
Écran ACL interactif
Mesures de puissance active (volts, ampères, kW, kWh)
Les unités de distribution d'alimentation (PDU) APC NetShelter Rack PDU Advanced assurent une distribution d'énergie fiable aux équipements informatiques situés dans les baies de serveurs et/ou de réseau. Mesure de la consommation électrique au niveau de l'unité de distribution d'énergie (PDU) via un accès à distance et un affichage local pour une visibilité optimale de la consommation et la notification des surcharges potentielles. Les prises combinées 4 en 1, qui peuvent être utilisées comme prises C13, C19, C15 ou C21, offrent une flexibilité de déploiement inégalée. Densité de prises maximale avec 42 prises dans un format compact de 2,2 pouces de large. Sur les modèles triphasés, les prises des PDU sont codées par couleur et/ou étiquetées par disjoncteur et phase d'entrée afin de simplifier le déploiement. Il offre une conception à phases alternées dans laquelle chacune des 3 phases est organisée en petits groupes de prises qui alternent de haut en bas du PDU pour faciliter une meilleure gestion des cordons d'alimentation et favoriser un meilleur équilibrage de la charge . Le partage d'alimentation permet aux PDU connectés en cascade via 2 ports Ethernet de permettre à une carte de gestion de réseau de continuer à fonctionner en cas de coupure de courant alternatif. Aucune interruption dans la communication réseau, le fonctionnement des capteurs et les alertes d'alarme. Carte de gestion de réseau Live Swap (NMC) qui peut être remplacée sans mettre hors tension le PDU ou les appareils connectés afin de minimiser les temps d'arrêt dans le cas improbable d'un incident d'alimentation du NMC. Conçu et approuvé pour fonctionner jusqu'à 60 °C (140 °F) à pleine charge , il garantit fiabilité et disponibilité même dans les déploiements haute densité d'aujourd'hui. L'Ethernet Gigabit permet d'améliorer et de standardiser la connectivité réseau de tous les équipements du centre de données. Un deuxième port Ethernet (10/100) est disponible pour permettre la mise en cascade vers d'autres PDU, la connexion à un 2ème réseau privé ou la fourniture d'une redondance réseau. Précision de mesure de 1 % pour une tranquillité d'esprit totale lors de l'utilisation du NetShelter Rack PDU Advanced et une facturation basée sur la consommation électrique. De plus, le niveau de précision supérieur garantit des mesures plus précises pour la planification des capacités et la surveillance des seuils d'alarme. Deux ports pour capteurs environnementaux permettent de connecter des capteurs optionnels (vendus séparément).
Principal
Type de produit ou de composant
PDU
Main Input Voltage
.208 V..3 phases.
Limites du courant d’entrée
60 A
Fréquence du réseau
.50/60 Hz.
Main Output Voltage
.208 V.
Type de connexion d’entrée
.CEI 60309..60 A..3P + PE.
Nombre de prises de courant
Capacité de charge
17300 VA
[In] courant nominal
48 A
Tension admissible
200…240 V
Consommation de courant maximale
48 A
Type PDU
Compteur
Type de protection
Disjoncteur
Nombre d’unités de baie
0U
Longueur du câble
1,8 m
Complémentaire
Emplacement de montage
Côté
Mode de montage
Monté en rack
Position de montage
Verticale
Protocole du port de communication
Hauteur
1780 mm
Largeur
56 mm
Profondeur
75 mm
Poids net
10,7 kg
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
10 877 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
245 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
10 623 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
7 kg CO2 eq.
Utiliser mieux
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Non
Emballage sans plastique
Non
directive RoHS de l'UE
conformeRèglement REACh
Sans substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuilUtiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Profil de circularité
Informations de fin de vieRetrait
Non
2 Résultats
WEXWAR1Y-AC-04
Garantie