delivery
English
External link Icon Schneider Electric

Bandeau de prises Netshelter APC avancé, avec compteur, 5,0 kW, 1 phase, 208 V, 30 A, L6-30P, 40 prises

SKU: APDU10151ME

Entrez le code postal pour voir les prix

loader
success

Entrée: 1PH, NEMA L6-30P

success

Points de vente : (20) C13/C15/C19/C21, (20) C13/C15

success

Fonctionnalités complètes de gestion de réseau

Données environnementales
Données environnementales

Empreinte carbone du cycle de vie total

2 815 kg CO2 eq.

Voir tout

Produits compatibles

Accessoires (2)

Documents principaux

document

Fiche technique du produit

document

Guide utilisateur

document

Notice d’utilisation

bullet

Entrée: 1PH, NEMA L6-30P

bullet

Points de vente : (20) C13/C15/C19/C21, (20) C13/C15

bullet

Fonctionnalités complètes de gestion de réseau

bullet

Écran ACL interactif

bullet

Mesures de puissance active (volts, ampères, kW, kWh)

Les unités de distribution d'alimentation (PDU) APC NetShelter Rack PDU Advanced assurent une distribution d'énergie fiable aux équipements informatiques situés dans les baies de serveurs et/ou de réseau. Mesure de la consommation électrique au niveau de l'unité de distribution d'énergie (PDU) via un accès à distance et un affichage local pour une visibilité optimale de la consommation et la notification des surcharges potentielles. Les prises combinées 4 en 1, qui peuvent être utilisées comme prises C13, C19, C15 ou C21, offrent une flexibilité de déploiement inégalée. Densité de prises maximale avec 40 prises dans un format compact de 2,2 pouces de large. Les prises des PDU sont codées par couleur en fonction du disjoncteur afin de simplifier le déploiement. Le partage d'alimentation permet aux PDU connectés en cascade via 2 ports Ethernet de permettre à une carte de gestion de réseau de continuer à fonctionner en cas de coupure de courant alternatif. Aucune interruption dans la communication réseau, le fonctionnement des capteurs et les alertes d'alarme. Carte de gestion de réseau Live Swap (NMC) qui peut être remplacée sans mettre hors tension le PDU ou les appareils connectés afin de minimiser les temps d'arrêt dans le cas improbable d'un incident d'alimentation du NMC. Conçu et approuvé pour fonctionner jusqu'à 60 °C (140 °F) à pleine charge , il garantit fiabilité et disponibilité même dans les déploiements haute densité d'aujourd'hui. L'Ethernet Gigabit permet d'améliorer et de standardiser la connectivité réseau de tous les équipements du centre de données. Un deuxième port Ethernet (10/100) est disponible pour permettre la mise en cascade vers d'autres PDU, la connexion à un 2ème réseau privé ou la fourniture d'une redondance réseau. Précision de mesure de 1 % pour une tranquillité d'esprit totale lors de l'utilisation du NetShelter Rack PDU Advanced et une facturation basée sur la consommation électrique. De plus, le niveau de précision supérieur garantit des mesures plus précises pour la planification des capacités et la surveillance des seuils d'alarme. Deux ports pour capteurs environnementaux permettent de connecter des capteurs optionnels (vendus séparément).

Principal

Type de produit ou de composant

PDU

Main Input Voltage

.208 V..1 phase.

Limites du courant d’entrée

30 A

Fréquence du réseau

.50/60 Hz.

Main Output Voltage

.208 V.

Type de connexion d’entrée

.NEMA L6-30P.

Nombre de prises de courant

Capacité de charge

4992 VA

[In] courant nominal

24 A

Tension admissible

200…240 V

Consommation de courant maximale

24 A

Type PDU

Compteur

Type de protection

Disjoncteur

Nombre d’unités de baie

0U

Longueur du câble

3 m

Complémentaire

Emplacement de montage

Côté

Mode de montage

Monté en rack

Position de montage

Verticale

Protocole du port de communication

Hauteur

1490 mm

Largeur

56 mm

Profondeur

75 mm

Poids net

6,6 kg

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

2 815 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]

154 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]

1 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]

0.1 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]

2 656 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]

4 kg CO2 eq.

Utiliser mieux
Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

directive RoHS de l'UE

​ conforme
Utiliser plus longtemps
Prolongation de vie

Réparation

Non

Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Informations de fin de vie

Retrait

Non