delivery
English
External link Icon Schneider Electric

Bandeau de prises Netshelter APC avancé, prise avec compteur commuté, 3 phases, 43,5 kW 400 V 63 A ou 34,6 kW 415 V 60 A, 42 prises, CEI309

SKU: APDU10450SM

Entrez le code postal pour voir les prix

loader
success

Entrée: 3PH, 560P6

success

Points de vente : (21) C13/C15/C19/C21, (21) C13/C15

success

Fonctionnalités complètes de gestion de réseau

Données environnementales
Données environnementales

Empreinte carbone du cycle de vie total

7 438 kg CO2 eq.

Voir tout

Produits compatibles

Accessoires (2)

Documents principaux

document

Fiche technique du produit

document

Guide utilisateur

document

Notice d’utilisation

bullet

Entrée: 3PH, 560P6

bullet

Points de vente : (21) C13/C15/C19/C21, (21) C13/C15

bullet

Fonctionnalités complètes de gestion de réseau

bullet

Écran ACL interactif

bullet

Mesures de puissance active (volts, ampères, kW, kWh)

Les unités de distribution d'alimentation (PDU) APC NetShelter Rack PDU Advanced assurent une distribution d'énergie fiable aux équipements informatiques situés dans les baies de serveurs et/ou de réseau. Prises commutées pour allumer ou éteindre les prises à distance. Mesure de la consommation électrique au niveau des prises et des unités de distribution d'énergie (PDU) pour une visibilité optimale de la consommation et la notification des surcharges potentielles. Les prises combinées 4 en 1, qui peuvent être utilisées comme prises C13, C19, C15 ou C21, offrent une flexibilité de déploiement inégalée. Densité de prises maximale avec 42 prises dans un format compact de 2,2 pouces de large. Sur les modèles triphasés, les prises des PDU sont codées par couleur et/ou étiquetées par disjoncteur et phase d'entrée afin de simplifier le déploiement. Il offre une conception à phases alternées dans laquelle chacune des 3 phases est organisée en petits groupes de prises qui alternent de haut en bas du PDU pour faciliter une meilleure gestion des cordons d'alimentation et favoriser un meilleur équilibrage de la charge . Le partage d'alimentation permet aux PDU connectés en cascade via 2 ports Ethernet de permettre à une carte de gestion de réseau de continuer à fonctionner en cas de coupure de courant alternatif. Aucune interruption dans la communication réseau, le fonctionnement des capteurs et les alertes d'alarme. Carte de gestion de réseau Live Swap (NMC) qui peut être remplacée sans mettre hors tension le PDU ou les appareils connectés afin de minimiser les temps d'arrêt dans le cas improbable d'un incident d'alimentation du NMC. Conçu et approuvé pour fonctionner jusqu'à 60 °C (140 °F) à pleine charge , il garantit fiabilité et disponibilité même dans les déploiements haute densité d'aujourd'hui. L'Ethernet Gigabit permet d'améliorer et de standardiser la connectivité réseau de tous les équipements du centre de données. Un deuxième port Ethernet (10/100) est disponible pour permettre la mise en cascade vers d'autres PDU, la connexion à un 2ème réseau privé ou la fourniture d'une redondance réseau. Précision de mesure de 1 % pour une tranquillité d'esprit totale lors de l'utilisation du NetShelter Rack PDU Advanced et une facturation basée sur la consommation électrique. De plus, le niveau de précision supérieur garantit des mesures plus précises pour la planification des capacités et la surveillance des seuils d'alarme. Deux ports pour capteurs environnementaux permettent de connecter des capteurs optionnels (vendus séparément). Pour les déploiements de centres de données dans plusieurs régions, ces PDU sont à la fois homologués UL et CE, offrant ainsi un seul PDU utilisable dans le monde entier pour simplifier et standardiser le déploiement.

Principal

Type de produit ou de composant

PDU

Main Input Voltage

.415 V..3 phases.

Limites du courant d’entrée

60 A

Fréquence du réseau

.50/60 Hz.

Main Output Voltage

.240 V.

Type de connexion d’entrée

.CEI 60309..60 A..3P + N + PE.

Nombre de prises de courant

Capacité de charge

34600 VA

[In] courant nominal

48 A

Tension admissible

Consommation de courant maximale

48 A

Type PDU

Prise de courant commutée avec compteur

Type de protection

Disjoncteur

Nombre d’unités de baie

0U

Longueur du câble

1,8 m

Complémentaire

Emplacement de montage

Côté

Mode de montage

Monté en rack

Position de montage

Verticale

Protocole du port de communication

Hauteur

1826 mm

Largeur

56 mm

Profondeur

75 mm

Poids net

12,7 kg

Environmental Data expliquéesComment évaluons-nous la durabilité des produits
Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

7 438 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]

281 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]

2 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]

0.2 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]

7 146 kg CO2 eq.

Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]

8 kg CO2 eq.

Utiliser mieux
Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

directive RoHS de l'UE

​ conforme
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Informations de fin de vie

Retrait

Non

Label DEEE

Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles