NETSHELTER APC SV, armoire en Baie serveur, 42U, noir, 2057 H x 800 L x 1060 P mm avec capot, roulettes, pieds, 4 supports, panneaux latéraux/inf.
SKU: AR2480
Entrez le code postal pour voir les prix
Caractéristiques essentielles des baies de serveurs pour des déploiements informatiques rapides et économiques
Idéal pour les réseaux ou les applications informatiques de densité faible à moyenne
Passage flexible des câbles par le toit ou le bas du baie
Données environnementales
Caractéristiques essentielles des baies de serveurs pour des déploiements informatiques rapides et économiques
Idéal pour les réseaux ou les applications informatiques de densité faible à moyenne
Passage flexible des câbles par le toit ou le bas du baie
4 supports d'accessoires verticaux libèrent de l'espace Uspace
Compatible avec plus de 60 accessoires pour une organisation optimale
Les boîtiers NetShelter SV offrent la même qualité et la même fiabilité que NetShelter SX dans une plate-forme économique avec toutes les fonctionnalités essentielles dont vous avez besoin. Ce rack à grande profondeur offre de grandes ouvertures de toit et 4 brosses préinstallées pour le passage des câbles. L'ouverture du toit avant comprend un panneau amovible, tandis que l'arrière est ouvert avec la possibilité de le recouvrir de bandes de brosse (vendues séparément). Tous les rails de montage d'équipement sont entièrement réglables par incréments de 0,4" (10 mm) et les appareils 1U peuvent être montés verticalement entre le rail et le panneau latéral. La porte avant plate réversible offre une ventilation de 69 % et les portes arrière sont divisées pour permettre le dégagement. Des supports de montage d'accessoires sont inclus avec le boîtier pour le montage d'une variété de PDU en rack et d'accessoires de gestion des câbles. Ce support s'adapte facilement aux portes standard, est livré entièrement assemblé et comprend une garantie fabricant de 5 ans.
Présentation
Présentation
Large armoire informatique universelle avec davantage d'options de gestion de câble pour des applications de serveur et de mise en réseau plus denses. Inclut des espaces de montage 1U verticaux et intégrés adjacents aux espaces U de montage d'équipement EIA-310 d'armoires standard qui peuvent être retirés et remplacés par des accessoires 1U. Hauteur 42U pour passer facilement les portes.
Principal
Type de produit ou de composant
Boîtier baie
Nombre d’unités de baie
42U
Largeur du baie
19"
Charge admissible permanente
Équipement fourni
Empreinte environnementale
Empreinte carbone du cycle de vie total
526 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]
502 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]
13 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’installation [A5]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d’utilisation [B2, B3, B4, B6]
0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]
11 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)
Profil environnemental du ProduitUtiliser mieux
Matières et Substances
Emballage avec carton recyclé
Non
Emballage sans plastique
Non
directive RoHS de l'UE
conformeRèglement REACh
Sans substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuilUtiliser plus longtemps
Prolongation de vie
Réparation
Non
Utiliser de nouveau
Réemballer et réusiner
Potentiel de recyclabilité, en %
95
Profil de circularité
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait
Non
8 Résultats